Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The 1B41 is a precision, isolated, RTD signal conditioner that incorporates a circuit design utilizing transformer based isolation and automated surface mount manufacturing technology. It provides an unbeatable combination of versatility and performance in a compact plastic package. Designed for measurement and control applications, it is especially suited for harsh environments with extremely high common mode interference. Unlike expensive solutions that require separate dc/dc converters, each 1B41 generates its own floating current excitation, providing true low cost channel-to channel isolation.

Applications
  • Multichannel RTD Temperature Measurement
  • Industrial Measurement and Control Systems
  • Data Acquisition System
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Complete RTD Signal Conditioning SOlution
    • Resistor Programmable Linearization
    • Lead Resistance COmpensation
    • High CMV Isolation: 1500 V rms Continuous
    • Small package: 1.0"x2.1"x0.35" DIP
    • Low pass filter (fc=3Hz)
    • High Accuracy
      Low Input Offset Tempco: 0.002µ/°C
      Linearization Conformance: ±0.1%FSR
      High CMR: 160dB (60 Hz,G=1000V/V)
    • Pin compatible with 1B51 Isolated mV/Thermocouple Conditioner

    Functional Block Diagram for 1B41

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    1B41: Isolated RTD Signal Conditioner Scanned Data Sheet (Rev 0, 10/2006) (pdf, 302 kB) Технические описания PDF
    IOS Custom Product Worksheet
    As a Design Subcontractor, IOS believes it essential to engage with our customers early in the development cycle. Complete the form and it will be reviewed and you will be contacted by one of our design specialists.
    Заказная продукция HTML
    IOS Short From Brochure  (pdf, 2298 kB) Обзор PDF
    IOS 3 Year Warranty  (pdf, 23 kB) Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    1B41 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть