Добавить в Мастер Структурных Схем

1B31:  Wide Bandwidth Strain Gage Signal Conditioner

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The 1B31 is a high performance strain gage signal-conditioning component that offers the industry's best price/performance solution for applications involving high-accuracy interface to strain gage transducers and load cells. Packaged in a 28-pin double DIP using hybrid technology, the 1B31 is a compact and highly reliable product. Functionally, the signal conditioner consists of three sections; a precision instrumentation amplifier, a two-pole low pass filter, and an adjustable transducer excitation.

Applications
  • Measurement of: Strain, Torque, Force, Pressure
  • Instrumentation: Indicators, Recorders, Controllers
  • Data Acquisition Systems
  • Microcomputer Analog I/O
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Low Cost
    • Complete Signal-Conditioning Solution
    • Small Package: 28-Pin Double DIP
    • Internal Half-Bridge Completion Resistors
    • Remote Sensing
    • Programmable Bridge Excitation: +4V
      to +15 V
    • High Accuracy
      Low Drift: ±0.25µV/°C
      Low Noise: 0.3µV p-p
      Low Nonlinearity: ±0.005% max
      High CMR: 140dB min
      (60Hz, G=1000V/V)
    • Adjustable Low Pass Filter: fc=10Hz
      to 20kHz

    Functional Block Diagram for 1B31

    Of Note ...

    For information on accessories for the 1B31, please visit the AC1222 product page.

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    1B31: Wide Bandwidth Strain Gage Signal Conditioner Data Sheet  (Rev A, 10/2006) (pdf, 611 kB) Технические описания PDF
    IOS Custom Product Worksheet
    As a Design Subcontractor, IOS believes it essential to engage with our customers early in the development cycle. Complete the form and it will be reviewed and you will be contacted by one of our design specialists.
    Заказная продукция HTML
    Technology Overview Обзор HTML
    IOS 3 Year Warranty  (pdf, 23 kB) Обзор PDF
    IOS Short Form Brochure  (pdf, 2298 kB) Обзор PDF
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    沪ICP备09046653号
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть