Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADATE209 is a dual pin driver designed for testing DDR2, DDR3, and DDR4. It can also be used for high speed SoC applications, such as testing PCI Express 1.0 and HDMI™. The device is a three-level driver capable of high fidelity swings from 200 mV to 4 V over a −1 V to +3.5 V range. It has rise/fall times (20% to 80%) under 120 ps for a 2 V programmed swing and 150 ps for a 3 V programmed swing, and is capable of supporting data rates of 4.4 Gbps and 3.2 Gbps, respectively.

The device is capable of high speed transitions into and out of termination mode. It also contains peaking/pre-emphasis circuitry.

The ADATE209 is available in an 8 mm × 8 mm, 49-ball CSP_BGA.

Applications

  • Automatic test equipment
  • Semiconductor test systems
  • Board test systems
  • Instrumentation and characterization equipment
  • High speed memory testing (DDR2/DDR3/DDR4)
  • HDMI testing

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • >4.0 Gbps (2 V swings)
  • 120 ps rise time/fall time (2 V swings)
  • <1.0 W for dual driver (<500 mW/channel)
  • −1 V to +3.5 V range
  • Fast termination mode (VTx)
  • Cable loss compensation

Functional Block Diagram for ADATE209

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADATE209: 4.0 Gbps Dual Driver Data Sheet (Rev A, 02/2010) (pdf, 57 kB) Технические описания PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADATE209 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADATE209 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADATE209BBCZ Статус: Контакты Evaluation Board $ 975,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть