| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADM560/ADM561: Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers Data Sheet (Rev B, 09/2006) (pdf, 240 kB) | Технические описания | |
|
Interface Primer
(doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485 |
Технические статьи | DOC |
|
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job. (Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| Interface Parametric Search | Product Selection Guide | HTML |
| RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008) (pdf, 196 kB) | Техническая периодика | |
| RS-232 Products Brochure (Summer 2007) (pdf, 593 kB) | Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.