Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADM3312E:  Приемопередатчик последовательного порта RS-232 (3 драйвера/ 3 приемника) с защитой от электростатического разряда 15 кВ, питание +2.7 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADM3312E – это приемопередатчик последовательного порта, включающий в себя три драйвера и три приемника, который полностью удовлетворяет стандартам EIA-232 при работе от одного напряжения питания от +2.7 В. Он содержит интегрированный преобразователь постоянного напряжения на основе схемы накачки заряда, избавляющий от необходимости применения внешнего источника биполярного напряжения питания. Этот преобразователь представляет собой комбинацию утроителя и инвертера напряжения для внутреннего формирования положительного и отрицательного напряжений питания из внешнего напряжения питания. Преобразователь работает в режиме Green Idle, при котором генератор схемы накачки заряда включается и выключается стробирующим сигналом для поддержания выходного напряжения на уровне +/-7.25 В, независимо от условий нагрузки. Еще одним ключевым свойством компонента является защита от электростатического разряда до +/-15 кВ по всем линиям ввода/вывода. ADM3312E выпускается в 24-выводном корпусе TSSOP и компактном 32-выводном корпусе LFCSP.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Мобильные телефоны/кабели данных для мобильных телефонов
  • Ноутбуки
  • Принтеры
  • Периферийные устройства
  • Модемы
  • Карманные персональные компьютеры/портативные устройства

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Режим энергосбережения Green Idle™
  • Работа от одного напряжения питания 2.7 В - 3.6 В
  • Работа с трехвольтовой логикой
  • Конденсаторы накачки заряда от 0.1 мкФ до 1 мкФ
  • Низкие электромагнитные помехи
  • Режим отключения с низким энергопотреблением: 20 нА
  • Полная совместимость с RS-232
  • Скорость передачи данных 460 кбит/с
  • 1 активный приемник в режиме отключения
    (ADM3307E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E)
  • 2 активных приемника в режиме отключения (ADM3310E)
  • Защита от электростатического разряда >15 кВ (IEC 1000-4-2) по линиям ввода/вывода RS-232
  • Защита от электростатического разряда >15 кВ (IEC 1000-4-2) по линиям ввода/вывода КМОП и RS-232 (ADM3307E)
  • Подходит для использования в автомобилестроении

Функциональная блок-схема ADM3312E

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E: 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V Serial Port Transceivers with Green IdleTM Data Sheet (Rev I, 03/2013) (pdf, 1138 kB) Технические описания PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
Технические статьи DOC
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (July 2002)  (pdf, 279 kB) Технические статьи PDF
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
Журнал Analog Dialogue HTML
Interface Parametric Search Product Selection Guide HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) Техническая периодика PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADM3312E Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADM3312EACPZ Статус: Prodn 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 Ind Tray, 490 $ 1,72 $ 1,57 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADM3312EACPZ-REEL Статус: Prodn 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 Ind Reel, 5000 - - Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM3312EACPZ-REEL7 Статус: Prodn 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 Ind Reel, 1500 - $ 1,57 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM3312EARU Статус: Prodn 24 ld TSSOP 24 Ind Tube, 62 $ 1,87 $ 1,70 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM3312EARU-REEL7 Статус: Prodn 24 ld TSSOP 24 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,70 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM3312EARUZ Статус: Prodn 24 ld TSSOP 24 Ind Tube, 62 $ 1,62 $ 1,47 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADM3312EARUZ-REEL Статус: Prodn 24 ld TSSOP 24 Ind Reel, 2500 - $ 1,47 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM3312EARUZ-REEL7 Статус: Prodn 24 ld TSSOP 24 Ind Reel, 1000 - $ 1,47 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EZLINX-IIIDE-EBZ Статус: Prodn iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть