Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADM3310E:  Приемопередатчик последовательного порта RS-232 (3 драйвера/5 приемников) с защитой от электростатического разряда 15 кВ, питание +2.7 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADM3310E – это приемопередатчик последовательного порта, включающий в себя три драйвера и пять приемников, который работает с одним напряжением питания от +2.7 В и полностью удовлетворяет всем требованиям стандартов EIA-232. Он похож на ADM3311E, и отличается тем, что два из его приемников остаются активными в режиме отключения. Данный компонент содержит интегрированный преобразователь постоянного напряжения на основе схемы накачки заряда, избавляющий от необходимости применения внешнего источника биполярного напряжения питания. Этот преобразователь представляет собой комбинацию утроителя и инвертера напряжения для внутреннего формирования положительного и отрицательного напряжений питания из внешнего напряжения питания. Преобразователь работает в режиме Green Idle, при котором генератор схемы накачки заряда включается и выключается стробирующим сигналом для поддержания выходного напряжения на уровне +/-6 В, независимо от условий нагрузки. Еще одной ключевой особенностью компонента является защита от напряжения электростатического разряда до +/-15 кВ по всем линиям ввода/вывода. ADM3310E выпускается в 28-выводном корпусе TSSOP и в компактном 32-выводном корпусе LFCSP с габаритами 5x5 мм.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Мобильные телефоны/кабели данных для мобильных телефонов
  • Ноутбуки
  • Принтеры
  • Периферийные устройства
  • Модемы
  • Карманные персональные компьютеры/портативные устройства

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Режим энергосбережения Green Idle
  • Работа от одного напряжения питания 2.7 В - 3.6 В
  • Работа с трехвольтовой логикой
  • Конденсаторы накачки заряда от 0.1 мкФ до 1 мкФ
  • Низкие электромагнитные помехи
  • Режим отключения с низким энергопотреблением: 20 нА
  • Полная совместимость с RS-232
  • Скорость передачи данных 460 кбит/с
  • 1 активный приемник в режиме отключения
    (ADM3307E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E)
  • 2 активных приемника в режиме отключения (ADM3310E)
  • Защита от электростатического разряда >15 кВ (IEC 1000-4-2) по линиям ввода/вывода RS-232
  • Защита от электростатического разряда >15 кВ (IEC 1000-4-2) по линиям ввода/вывода КМОП и RS-232 (ADM3307E)
  • Подходит для использования в автомобилестроении

Функциональная блок-схема ADM3310E

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E: 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V Serial Port Transceivers with Green IdleTM Data Sheet (Rev I, 03/2013) (pdf, 1138 kB) Технические описания PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
Технические статьи DOC
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (July 2002)  (pdf, 279 kB) Технические статьи PDF
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
Журнал Analog Dialogue HTML
Interface Parametric Search Product Selection Guide HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) Техническая периодика PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADM3310E Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EZLINX-IIIDE-EBZ Статус: Prodn iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть