| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADM231L-ADM234L/ADM236L-ADM241L: 5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers Data Sheet (Rev C, 04/2005) (pdf, 298 kB) | Технические описания | |
|
AN-375: ADM2xxL Family for RS-232 Communications
(pdf, 351 kB)
Overview of ADM2xxL RS-232 Transceivers includes remote data acquisition system using the ADM241L and AD7701 Sigma-Delta ADC. |
Статьи по применению | |
|
Interface Primer
(doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485 |
Технические статьи | DOC |
|
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job. (Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| Interface Parametric Search | Product Selection Guide | HTML |
| RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008) (pdf, 196 kB) | Техническая периодика | |
| RS-232 Products Brochure (Summer 2007) (pdf, 593 kB) | Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.