Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADM232L:  Малопотребляющий КМОП приемопередатчик RS-232 с 2 драйверами и 2 приемниками, 100 кбит/с, питание +5 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

Семейство драйверов/приемников ADM2xx предназначено для реализации интерфейсов связи EIA-232-E и V.28, особенно в системах, где недоступно напряжение питания ±12 В. Компоненты ADM223, ADM230L, ADM235L, ADM236L и ADM241L обладают режимом отключения с низким энергопотреблением, в котором рассеиваемая мощность сокращается до уровня менее 5 мкВ, что делает их идеальным выбором для оборудования с питанием от батарей. В ADM223 в режиме отключения два приемника остаются активными. ADM233L и ADM235L не требуют применения каких-либо внешних компонентов и представляют особый интерес для задач, в которых предъявляются особо жесткие требования к габаритам печатной платы.

Все представители семейства ADM230L, за исключением ADM231L и ADM239L, включают в себя два внутренних преобразователя напряжения на основе схемы накачки заряда, которые позволяют работать от одного напряжения питания +5 В. Эти преобразователи осуществляют преобразование входного напряжения питания +5 В в напряжения ±10 В, необходимые для формирования выходных уровней RS-232. ADM231L и ADM239L предназначены для работы с напряжениями питания +5 В и +12 В. Напряжение -12 В в них формируется из напряжения +12 В при помощи внутреннего преобразователя на основе схемы накачки заряда.

Компоненты ADM2xxL представляют собой усовершенствованные функциональные аналоги компонентов семейства AD2xx. Они обладают меньшим энергопотреблением, большей скоростью нарастания сигнала и поддерживают работу с конденсаторами меньшего номинала (1 мкФ).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Работа от одного напряжения питания 5 В
  • Удовлетворяет всем требованиям спецификаций EIA-232-E и V.28
  • Скорость передачи данных 120 кбит/с
  • Интегрированные преобразователи постоянного напряжения
  • Размах выходного напряжения ±9 В при напряжении питания 5 В
  • Миниатюрные конденсаторы 1 мкФ
  • Режим отключения с низким энергопотреблением ≤ мкА
  • Приемники активны в режиме отключения (ADM223)
  • Уровни входного сигнала приемников до ±30 В
  • Эффект “фиксации состояния” ОТСУТСТВУЕТ
  • Прямая замена для MAX223/230-241
  • Прямая замена для AD230–AD241

Функциональная блок-схема ADM232L

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM231L-ADM234L/ADM236L-ADM241L: 5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers Data Sheet (Rev C, 04/2005) (pdf, 298 kB) Технические описания PDF
AN-375: ADM2xxL Family for RS-232 Communications  (pdf, 351 kB)
Overview of ADM2xxL RS-232 Transceivers includes remote data acquisition system using the ADM241L and AD7701 Sigma-Delta ADC.
Статьи по применению PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
Технические статьи DOC
iCoupler® Digital Isolators Protect RS-232, RS-485, and CAN Buses in Industrial, Instrumentation, and Computer Applications
(Analog Dialogue, Vol. 39, October 2005)
Технические статьи HTML
High-Performance Multichannel Power-Line Monitoring with Simultaneous-Sampling ADCs
By Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol. 41, January 2007)
Журнал Analog Dialogue HTML
iCoupler® Digital Isolators Protect RS-232, RS-485, and CAN Buses in Industrial, Instrumentation, and Computer Applications
(Analog Dialogue, Vol. 39, October 2005)
Журнал Analog Dialogue HTML
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
Журнал Analog Dialogue HTML
Interface Parametric Search Product Selection Guide HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) Техническая периодика PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADM232L Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADM232LAN Статус: Prodn 16 ld PDIP 16 Ind Tube, 25 $ 2,31 $ 1,80 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM232LANZ Статус: Prodn 16 ld PDIP 16 Ind Tube, 25 $ 2,39 $ 1,99 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM232LAR Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Ind Tube, 47 $ 2,31 $ 1,80 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM232LAR-REEL Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,80 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM232LARZ Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Ind Tube, 47 $ 1,99 $ 1,56 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM232LARZ-REEL Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,56 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM232LJN Статус: Prodn 16 ld PDIP 16 Comm. Tube, 25 $ 1,87 $ 1,47 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM232LJNZ Статус: Prodn 16 ld PDIP 16 Comm. Tube, 25 $ 1,62 $ 1,27 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM232LJR Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Comm. Tube, 47 $ 1,87 $ 1,47 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM232LJR-REEL Статус: Prodn SOIC 300 MIL 16 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,47 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM232LJRZ Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Comm. Tube, 47 $ 1,62 $ 1,27 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM232LJRZ-REEL Статус: Prodn SOIC 300 MIL 16 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,27 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EZLINX-IIIDE-EBZ Статус: Prodn iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть