Добавить в Мастер Структурных Схем

ADM2209E:  Самый маленький в мире двухпортовый компонент интерфейса RS-232, 6 передатчиков/10 приемников

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADM2209E – это однокристальный, полнофункциональный двухпортовый компонент интерфейса RS-232, включающий в себя шесть драйверов и десять приемников, который полностью удовлетворяет требованиям спецификаций EIA-232 и V.28. Компонент содержит интегрированный преобразователь постоянного напряжения для формирования напряжения питания -12 В, избавляя от необходимости применения внешнего источника отрицательного напряжения питания.

ADM2209E удовлетворяет требованиям спецификаций EIA-232E и CCITT V.28 и поддерживает пропускную способность до 460 кбит/с. В режиме ожидания один из приемников в каждом из портов (R5) остается активным, что позволяет осуществлять контроль периферийных устройств при нахождении остальной части системы в энергосберегающем режиме. Используя эту особенность ADM2209E может пробуждать систему, когда периферийное устройство начинает передачу данных.

ADM2209E выпускается в 38-выводном корпусе TSSOP.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Два полнофункциональных последовательных порта, шесть драйверов и десять приемников
  • Работает с 3- или 5-вольтовой логикой
  • Технология КМОП с низким энергопотреблением:
    <5 мА в рабочем режиме
  • Низкий ток в режиме ожидания: 100 мА
  • Гарантированная пропускная способность 460 кбит/с, совместим с Laplink®
  • Конденсаторы накачки заряда 0.1 мкФ
  • Однополярное напряжение питания +12 В
  • Питание в режиме ожидания +3.3 В/+5 В
  • Один приемник каждого порта активен в режиме ожидания
  • Соответствует директиве об ЭМС 89/336/EEC
  • Защита от электростатического разряда в соответствии с IEC 1000-4-2 (801.2)
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADM2209E

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM2209E: EMI-/EMC-Compliant, ±15 kV ESD Protected, Dual RS-232 Port with Standby Data Sheet (Rev 0, 07/1999) (pdf, 142 kB) Технические описания PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
Технические статьи DOC
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
Журнал Analog Dialogue HTML
Interface Parametric Search Product Selection Guide HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) Техническая периодика PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) Обзор PDF
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EZLINX-IIIDE-EBZ Статус: Prodn iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.