Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7306:  Приемопередатчик RS-232/RS-422 с питанием +5 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

Драйвер/приемник AD7306 – это монолитный продукт с напряжением питания 5 В, который обеспечивает интерфейс между сигналами с уровнями ТТЛ и сигналами с уровнями стандартов EIA RS-232/RS-422. Данный компонент включает в себя два драйвера RS-232, один драйвер RS-422, один приемник RS-232 и один приемник, который может быть сконфигурирован для работы с сигналами RS-232 или RS-422.

Внутренний преобразователь напряжения на основе схемы накачки заряда упрощает работу от одного напряжения питания +5 В. Он генерирует уровни напряжения ±10 В, что позволяет формировать выходные сигналы стандарта RS-232 без применения внешних источников биполярного напряжения питания.

Обладающая высокой эффективностью схема накачки заряда может работать с миниатюрными неполяризованными конденсаторами номиналом 0.1 мкФ. Благодаря этому достигается значительное сокращение занимаемой на печатной плате площади по сравнению со стандартными продуктами, требующими применения конденсаторов номиналом до 10 мкФ. Выходные напряжения схемы накачки заряда могут также быть использованы для питания внешних схем, работающих с биполярным напряжением питания.

Каналы RS-232 поддерживают передачу данных с частотой до 100 кГц, а каналы RS-422 подходят для высокоскоростной связи с частотой передачи данных до 5 МГц. Комплементарные выходы передатчика RS-422 обладают хорошим согласованием и малым расхождением временных характеристик, что зачастую критически важно с точки зрения соответствия жестким требованиям к временным параметрам проектируемых систем.

Все входы компонента обладают защитой от электростатического разряда, а все выходы драйверов имеют высокую нагрузочную способность и интегрированную защиту от короткого замыкания по выходу. Для защиты от эффекта “фиксации состояния” используется эпитаксиальный слой.

Компонент выпускается в 24-выводном корпусе SOIC.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • RS-232 и RS-422 на одном кристалле
  • Работа от одного напряжения питания +5 В
  • Конденсаторы 0.1 мкФ
  • Высокоскоростной интерфейс RS-422 с хорошим согласованием временных соотношений
  • Защита от короткого замыкания
  • Превосходная устойчивость к шуму
  • Технология BiCMOS с низким энергопотреблением
  • Рабочий температурный диапазон от –40оC до +85оC

Функциональная блок-схема AD7306

Схема AD7306
Функциональная блок-схема AD7306

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7306: +5 V Powered RS-232/RS-422 Transceiver Data Sheet (Rev B, 08/1994) (pdf, 149 kB) Технические описания PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
Технические статьи DOC
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
Журнал Analog Dialogue HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) Техническая периодика PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD7306 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD7306AN Статус: Prodn 24 ld PDIP 24 Ind Tube, 15 $ 9,36 $ 9,11 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7306ANZ Статус: Prodn 24 ld PDIP 24 Ind Tube, 15 $ 8,34 $ 8,13 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7306AR Статус: Prodn 24 ld SOIC - Wide 24 Ind Tube, 31 $ 9,36 $ 9,11 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7306AR-REEL Статус: Prodn 24 ld SOIC - Wide 24 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 9,11 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7306ARZ Статус: Prodn 24 ld SOIC - Wide 24 Ind Tube, 31 $ 8,34 $ 8,13 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7306JN Статус: Prodn 24 ld PDIP 24 Comm. Tube, 15 $ 9,23 $ 9,00 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7306JNZ Статус: Prodn 24 ld PDIP 24 Comm. Tube, 15 $ 8,23 $ 8,02 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7306JR Статус: Prodn 24 ld SOIC - Wide 24 Comm. Tube, 31 $ 9,23 $ 9,00 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7306JRZ Статус: Prodn 24 ld SOIC - Wide 24 Comm. Tube, 31 $ 8,23 $ 8,02 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7306JRZ-REEL Статус: Prodn 24 ld SOIC - Wide 24 Comm. Reel, 1000 $ 0,00 $ 8,02 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EZLINX-IIIDE-EBZ Статус: Prodn iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть