Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADP5589:  Расширитель портов ввода/вывода и дешифратор клавиатуры

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADP5589 – это 19-канальный расширитель портов ввода/вывода общего назначения (General Purpose Input/Output, GPIO) со встроенным дешифратором матричной клавиатуры, программируемой логикой, логикой формирования сброса и генератором широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Данный компонент способен работать с клавиатурами типа QWERTY и выполнять функции расширения портов ввода/вывода. ИМС расширителей портов ввода/вывода применяются в портативных устройствах (телефоны, пульты управления и видео/фотокамеры) и стационарных системах (медицинские системы, промышленная и измерительная техника). Они могут быть использованы для увеличения количества линий ввода/вывода, доступных процессору, или сокращения сигналов ввода/вывода, выводимых через интерфейсные разъемы на переднюю панель устройства.

ADP5589 выполняет все функции сканирования и дешифрации клавиш c возможностью выдачи прерывания в главный процессор, сигнализирующего об изменениях состояния клавиатуры. Изменения состояния линий ввода общего назначения и внутренней логики также могут регистрироваться и сохраняться в виде информации об отдельных событиях в буфер FIFO, что избавляет от необходимости контролировать содержимое различных внутренних регистров на предмет изменения состояний. Буфер FIFO ADP5589 рассчитан на хранение информации о 16 событиях. Информация об отдельных событиях может быть считана процессором через совместимый с I2C интерфейс.

ADP5589 снимает с главного процессора задачу контроля состояния клавиатуры, уменьшая, тем самым, его энергопотребление и/или высвобождая его вычислительные мощности для выполнения других функций. Функции программируемой логики позволяют интегрировать в расширителе портов проверку типовых логических условий, сокращая, тем самым, габариты платы и стоимость устройства. Для данного компонента доступен пример программного драйвера ОС Linux.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • FIFO на 16 элементов для регистрации событий
  • 19 конфигурируемых линий ввода/вывода со следующими функциями
  • Дешифрация матричных клавиатур размером до 11 × 8
  • Прерывания по нажатию/высвобождению клавиши
  • Функции блокировки/снятия блокировки клавиатуры
  • Функции GPIO
  • Вход общего назначения с выбираемым уровнем прерывания
  • Подтягивающие к питанию резисторы 100 кОм/300 кОм
  • Подтягивающие к земле резисторы 300 кОм
  • Выход общего назначения с двухтактным выходным каскадом или выходным каскадом с общим стоком
  • Два блока программируемой логики
  • Генератор ШИМ
    Внутреннее формирование сигнала ШИМ
    Логическое И внутреннего сигнала ШИМ и внешнего сигнала
  • Делитель тактовой частоты
  • Генераторы сброса
  • Интерфейс I2C с поддержкой режима Fast-mode plus (Fm+), частота до 1 МГц
  • Выход прерывания с открытым стоком
  • 24-выводный корпус LFCSP

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADP5589: Keypad Decoder and I/O Expansion Data Sheet (Rev B, 01/2013) (pdf, 89 kB) Технические описания PDF
Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs.
Webcasts WEBCAST
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADP5589 Pmod Xilinx FPGA Reference Design FPGA HDL HTML
ADP5589 - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms Device Drivers HTML
ADP5589 - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms Device Drivers HTML
ADP5589 Input Keyboard and GPIO Linux Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADP5589 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADP5589ACBZ-00-R7 Статус: Prodn CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 25 Ind Reel, 3000 - $ 1,20 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADP5589ACBZ-01-R7 Статус: Prodn CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 25 Ind Reel, 3000 - $ 1,20 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADP5589ACBZ-02-R7 Статус: Prodn CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 25 Ind Reel, 3000 - $ 1,20 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADP5589ACPZ-00-R7 Статус: Prodn LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 Ind Reel, 1500 - $ 1,20 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
ADP5589ACPZ-01-R7 Статус: Prodn LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 Ind Reel, 1500 - $ 1,20 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
ADP5589ACPZ-02-R7 Статус: Prodn LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 Ind Reel, 1500 - $ 1,20 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADP5589CP-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 160,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть