Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADP5588:  Расширитель портов ввода/вывода и контроллер клавиатуры QWERTY для мобильных устройств

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADP5588 - это расширитель портов ввода/вывода и контроллер матричной клавиатуры, предназначенный для телефонов, в которых требуется работа с большими матричными клавиатурами типа QWERTY и большим количеством линий ввода/вывода. ИМС расширителей портов ввода/вывода применяются в мобильных платформах для решения проблемы ограниченного числа линий ввода/вывода общего назначения (General Purpose Input/Output, GPIO) в главном процессоре.

В миниатюрном корпусе ADP5588, имеющем габариты 4 мм × 4 мм, реализована достаточная вычислительная мощность для выполнения всех функций сканирования и дешифрации клавиатуры, а также оповещения процессора о нажатии и высвобождении клавиш через интерфейс I2C® и прерывание. ADP5588 освобождает основной микропроцессор от необходимости контроля состояния клавиатуры, минимизируя потребляемый ток и увеличивая доступную пропускную способность. Он также содержит буфер FIFO и счетчик для регистрации и отслеживания последовательности до десяти необработанных событий, связанных с изменением состояния клавиш или линий ввода общего назначения (GPI). Буфер поддерживает возврат указателя в начальное состояние при переполнении и формирование прерывания.

ADP5588 имеет функцию блокировки клавиатуры с возможностью формирования прерывания при нажатии или высвобождении клавиши. Все взаимодействие с процессором осуществляется через одну линию прерывания и две линии совместимого с I2C интерфейса. ADP5588 может быть сконфигурирован как контроллер матричной клавиатуры, имеющей до 8 строк × 10 столбцов (максимум 80 клавиш).

При использовании ADP5588 для работы с клавиатурами, имеющими меньшее количество клавиш, незадействованные выводы строк и столбцов можно перенастроить для работы в качестве входов общего назначения, выходов общего назначения или входов датчика освещенности. Выводы строк матрицы имеют обозначения R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 и R7, выводы столбцов - обозначения C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 и C9. После включения питания все выводы строк и столбцов по умолчанию сконфигурированы как GPI, поэтому для их использования в качестве линий матричной клавиатуры, выходов общего назначения (GPO) или входов датчика освещенности требуется программная настройка. В дополнение к функциям линий клавиатуры и GPIO линии C8 и C9 также могут быть сконфигурированы как входы сигналов датчика освещенности.

При конфигурировании в качестве линий клавиатуры функция, выполняемая C8 и C9, очевидна: интерфейс управления отключает эти линии от входов компаратора, отключает компаратор датчика освещенности и подключает их к столбцам матричной клавиатуры. При использовании в качестве входов компаратора датчика освещенности интерфейс управления отключает эти выводы от контроллера клавиатуры, активирует компараторы и подключает линии к входам компараторов. При конфигурировании этих выводов в качестве входов датчика освещенности необходимо применение двух внешних конденсаторов (0.1 мкФ). При использовании в качестве линий GPIO эти выводы отключаются от контроллера клавиатуры и интерфейса датчика освещенности; также в этом случае отключаются компараторы датчика освещенности и соответствующая логика.

Области применения
  • Расширитель портов ввода/вывода и контроллер клавиатуры, предназначенный для телефонов с клавиатурой типа QWERTY

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Расширитель GPIO на18 линий или контроллер матричной клавиатуры 10 × 8
  • Линии GPIO конфигурируются как входы общего назначения, выходы общего назначения или выводы строк/столбцов клавиатуры
  • Два входа датчика освещенности (C8 и C9)
  • Интерфейс I2C
  • Автоматический инкремент при чтении регистров I2C
  • Напряжение питания от 1.8 В до 3.0 В
  • Функция блокировки клавиатуры
  • Выход прерывания с открытым стоком
  • Прерывания по нажатию и высвобождению клавиш
  • Прерывание входа общего назначения с программируемым уровнем
  • Программируемые подтягивающие к питанию резисторы
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADP5588

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADP5588: Mobile I/O Expander and QWERTY Keypad Controller Data Sheet (Rev C, 02/2012) (pdf, 531 kB) Технические описания PDF
Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs.
Webcasts WEBCAST
Innovative Power Reduction Techniques Enable Handset Manufacturers to Provide Media Rich Devices
The demand for mobile devices with high-end features has been rapidly increasing. Features like text messaging, gaming, GPS navigation, web browsing and video playback on high resolution color displays are becoming the norm in today’s portable consumer electronics market.
(LED Journal, August/September 2009)
Технические статьи HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADP5588 GPIO Linux Driver Device Drivers HTML
ADP5588 Input Keyboard and GPIO Linux Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADP5588-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 160,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть