Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADP5587:  Расширитель портов ввода/вывода и контроллер клавиатуры QWERTY для мобильных устройств

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADP5587 - это расширитель портов ввода/вывода и контроллер матричной клавиатуры, предназначенный для телефонов, в которых требуется работа с большими матричными клавиатурами типа QWERTY и большим количеством линий ввода/вывода. ИМС расширителей портов ввода/вывода применяются в мобильных платформах для решения проблемы ограниченного количества линий ввода/вывода общего назначения (General Purpose Input/Output, GPIO) в главном процессоре.

В миниатюрном корпусе ADP5587, имеющем габариты 4 мм × 4 мм, реализована достаточная вычислительная мощность для выполнения всех функций сканирования и дешифрации клавиатуры, а также оповещения процессора о нажатии и высвобождении клавиш через интерфейс I2C и прерывание. ADP5587 освобождает основной микропроцессор от необходимости контроля состояния клавиатуры, минимизируя потребляемый ток и увеличивая доступную пропускную способность. Он также содержит буфер FIFO и счетчик для регистрации и отслеживания последовательности до десяти необработанных событий, связанных с изменением состояния клавиш или линий ввода общего назначения (GPI). Буфер поддерживает возврат указателя в начальное состояние при переполнении и формирование прерывания.

ADP5587 имеет функцию блокировки клавиатуры с возможностью формирования прерывания при нажатии или высвобождении клавиши. Все взаимодействие с процессором осуществляется через одну линию прерывания и две линии совместимого с I2C интерфейса. ADP5587 может быть сконфигурирован как контроллер матричной клавиатуры, имеющей до 8 строк × 10 столбцов (максимум 80 клавиш).

При использовании ADP5587 для работы с клавиатурами, имеющими меньшее количество клавиш, незадействованные выводы строк и столбцов можно перенастроить для работы в качестве входов или выходов общего назначения. Выводы строк матрицы имеют обозначения R0 - R7, выводы столбцов - обозначения C0 - C9. После включения питания все выводы строк и столбцов по умолчанию сконфигурированы как GPI и должны быть запрограммированы для использования в качестве линий матричной клавиатуры или выходов общего назначения (GPO).


Области применения
  • Расширитель портов ввода/вывода и контроллер клавиатуры, предназначенный для телефонов с клавиатурой типа QWERTY

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Расширитель GPIO на 18 линий или контроллер матричной клавиатуры 10 × 8
  • Линии GPIO конфигурируются как входы общего назначения, выходы общего назначения или выводы строк/столбцов клавиатуры
  • Интерфейс I2C с автоматическим инкрементом адреса
  • Напряжение питания от 1.7 В до 3.6 В
  • Функция блокировки клавиатуры
  • Выход прерывания с открытым стоком
  • Прерывания по нажатию и высвобождению клавиш
  • Прерывание входа общего назначения с программируемым уровнем
  • Программируемые подтягивающие к питанию резисторы
  • Счетчик событий, вызванных изменением состояния клавиш, с прерыванием при переполнении
  • Подавление дребезга контактов до 275 мкс по линии сброса и входам общего назначения
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADP5587

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADP5587: Mobile I/O Expander and QWERTY Keypad Controller Data Sheet (Rev D, 01/2012) (pdf, 357 kB) Технические описания PDF
Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs.
Webcasts WEBCAST
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADP5588 GPIO Linux Driver Device Drivers HTML
ADP5588 Input Keyboard and GPIO Linux Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADP5587 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADP5587CB-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 200,00 Да -
ADP5587CP-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 200,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть