Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADN4667 is a quad, CMOS, low voltage differential signaling (LVDS) line driver offering data rates of over 400 Mbps (200 MHz) and ultralow power consumption. It features a flow through pinout for easy PCB layout and separation of input and output signals.

The device accepts low voltage TTL/CMOS logic signals and converts them to a differential current output of typically ±3.1 mA for driving a transmission medium such as a twisted pair cable. The transmitted signal develops a differential voltage of typi- cally ±310 mV across a termination resistor at the receiving end. This is converted back to a TTL/CMOS logic level by an LVDS receiver, such as the ADN4668.

The ADN4667 also offers active high and active low enable/ disable inputs (EN and EN). These inputs control all four drivers and turn off the current outputs in the disabled state to reduce the quiescent power consumption to typically 10 mW.

The ADN4667 and its companion LVDS receiver, the ADN4668, offer a new solution to high speed, point-to-point data trans- mission, and a low power alternative to emitter-coupled logic (ECL) or positive emitter-coupled logic (PECL).

Applications

  • Backplane data transmission
  • Cable data transmission
  • Clock distribution
  • Data Sheet, Rev. A, 5/08

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • ±15 kV ESD protection on output pins
    • 400 Mbps (200 MHz) switching rates
    • Flow-through pinout simplifies PCB layout
    • 300 ps typical differential skew
    • 400 ps maximum differential skew
    • 1.7 ns maximum propagation delay
    • 3.3 V power supply
    • See Data Sheet for Additional Information

    Functional Block Diagram for ADN4667

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADN4667: 3 V LVDS Quad CMOS Differential Line Driver Data Sheet (Rev B, 03/2012) (pdf, 280 kB) Технические описания PDF
    AN-1177: LVDS and M-LVDS Circuit Implementation Guide  (pdf, 586 kB) Статьи по применению PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADN4667 IBIS Model Модели IBIS HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть