Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADG3243:  2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Individual Control Level Translator Bus Switch

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADG3243 is a 2.5 V or 3.3 V, 2-bit, 2-port digital switch with individual channel control. It is designed on a low voltage CMOS process, which provides low power dissipation yet gives high switching speed and very low on resistance. This allows the inputs to be connected to the outputs without additional propagation delay or generating additional ground bounce noise.

The switches are enabled by means of the bus enable (BEx)input signal. This digital switch allows a bidirectional signal to be switched when ON. In the OFF condition, signal levels up to the supplies are blocked.

This device is ideal for applications requiring level translation. When operated from a 3.3 V supply, level translation from 3.3 V inputs to 2.5 V outputs is allowed. Similarly, if the device is operated from a 2.5 V supply and 2.5 V inputs are applied, the device will translate the outputs to 1.8 V. This makes the device suited to applications requiring level translation between different supplies, such as converter to DSP/microcontroller interfacing.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 225 ps Propagation Delay through the Switch
  • 4.5 Ω Switch Connection between Ports
  • Data Rate 1.5 Gbps
  • 2.5 V/3.3 V Supply Operation
  • Selectable Level Shifting/Translation
  • Level Translation
    - 3.3 V to 2.5 V
    - 2.5 V to 1.8 V
  • Small Signal Bandwidth 710 MHz
  • 8-Lead SOT-23 Package

Functional Block Diagram for ADG3243

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG3243: 2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Individual Control Level Translator Bus Switch Data Sheet (Rev 0, 08/2003) (pdf, 211 kB) Технические описания PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
Технические статьи HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
Технические статьи PDF
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
Технические статьи HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть