| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADG3233: Low Voltage 1.65 V to 3.6 V, (Up/Down) Logic Level Translation, Bypass Switch Data Sheet (Rev A, 07/2011) (pdf, 271 kB) | Технические описания | |
|
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS
(pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse |
Статьи по применению | |
|
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004) |
Технические статьи | HTML |
|
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications
(pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004) |
Технические статьи | |
|
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003) |
Технические статьи | HTML |
|
Bus Switches for Speed, Safety, and Efficiency: What They Are and What You Should Know About Them.
Bus switches are characterized by sub-nanosecond propagation delay and fast switching, and are designed for connecting to high-speed digital buses. They are ideally suited for voltage translation, hot swapping, hot plug, bus- or capacitance isolation, and many other applications. The key features that make them suitable for so many different applications include low on-resistance, low capacitance, and low propagation delay. |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007) (pdf, 458 kB) | Product Selection Guide | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.