Добавить в Мастер Структурных Схем

ADG3123:  8-канальный преобразователь логических уровней КМОП в высокое напряжение

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADG3123 – это восьмиканальный, неинвертирующий преобразователь логических уровней КМОП в высокое напряжение. Компонент изготавливается по усовершенствованной технологии LC2MOS и способен работать с высокими напряжениями, поддерживая при этом крайне низкое энергопотребление.

Внутренняя архитектура компонента гарантирует совместимость с логическими схемами, работающими от напряжений питания в диапазоне от 2.3 В до 5.5 В. Логические уровни выходных сигналов на стороне Y компонента определяются напряжениями, прикладываемыми к выводам VDDA/VDDB и VSS. Выводы VDDA и VDDB задают напряжение высокого уровня для выходов с Y1 по Y6 и с Y7 по Y8, соответственно. Вывод VSS задает напряжение низкого уровня для всех каналов. ADG3123 способен выдавать выходные напряжения низкого уровня от −24.2 В и высокого уровня до +35 В. Для корректной работы VDDB должно быть не ниже VDDA, а напряжение между выводами VSS и VSS не должно превышать 35 В.

Низкий выходной импеданс каналов гарантирует короткое время нарастания и спада сигналов, даже при значительных емкостных нагрузках. Эта особенность, наряду с малой задержкой распространения и низким энергопотреблением, делает ADG3123 идеальным драйвером для TFT ЖК панелей.

ADG3123 гарантированно работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C и выпускается в компактном 20-выводном корпусе TSSOP для бессвинцовой пайки.

Ключевые особенности продукта


  1. Совместимым с широким диапазоном логических уровней КМОП.
  2. Высокие уровни выходного напряжения.
  3. Короткие времена нарастания слэш спада и малая задержка распространения.
  4. Ультранизкое энергопотребление.
  5. Компактный 20-выводный корпус TSSOP, отвечающий требованиям RoHS.


Области применения

  • Преобразование низкого напряжения в высокое
  • TFT ЖК панели
  • Драйверы пьезоэлектрических двигателей
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Диапазон входных напряжений от 2.3 В до 5.5 В
    • Уровни выходного напряжения (VDDA и VDDB меньше VSS ≤ 35 В)
      Низкий уровень выходного напряжения: от −24.2 В
      Высокий уровень выходного напряжения: до +35 В
    • Время нарастания/спада: 12 нс/19.5 нс (тип.)
    • Задержка распространения: 80 нс (тип.)
    • Рабочая частота: 100 кГц (тип.)
    • Крайне низкий рабочий ток: 65 мкА (тип.)
    • 20-выводный корпус TSSOP для бессвинцовой пайки

    Функциональная блок-схема ADG3123

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADG3123: 8-Channel CMOS Logic to High Voltage Level Translator Data Sheet (Rev B, 01/2013) (pdf, 267 kB) Технические описания PDF
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) Product Selection Guide PDF
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    沪ICP备09046653号
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть