| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADM3051: High Speed Industrial CAN Transceiverwith Bus Protection for 24 V Systems (Rev 0, 10/2011) (pdf, 264 kB) | Технические описания | |
| AN-1123: Руководство по реализации интерфейса CAN (Controller Area Network) (pdf, 204 kB) | Статьи по применению | |
| AN-1123: Controller Area Network (CAN) Implementation Guide (pdf, 204 kB) | Статьи по применению | |
| UG-330: Evaluation Board for the ADM3051 CAN Transceiver (pdf, 278 kB) | Руководства пользователей | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADM3051 IBIS Model (ibs) | Модели IBIS | IBS |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.