Добавить в Мастер Структурных Схем

ADN2830:  Average Power Controller for Continuous Wave (CW) Laser

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADN2830 provides closed loop control of the average optical power of a continuous wave (CW) laser diode (LD) after initial factory setup. The control loop adjusts the laser Ibias to maintain a constant Back Facet Monitor Photo Diode (MPD) current and hence a constant laser optical power. The external PSET resistor is adjusted during factory set up to set the desired optical power. Programmable alarms are provided for laser fail (end of life) and laser degrade (impending fail).

The ADN2830 operates from a single power +5 V supply. It is available in 5mm x 5mm LFCSP-32 Lead Frame Chip Scale.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Bias Current Range 4 mA to 200 mA
  • Monitor Photodiode Current 50 µA to 1200 µA
  • Closed-loop Control of Average Power
  • Laser Fail and Laser Degrade Alarms
  • Automatic Laser Shutdown (ALS)
  • Current parameter monitoring
  • -40°C to +85°C Temperature Range

Functional Block Diagram for ADN2830

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADN2830: Continuous Wave Laser Average Power Controller Data Sheet  (Rev B, 03/2012) (pdf, 212 kB) Технические описания PDF
AN-634: Using the ADN2830 Evaluation Board  (pdf, 936 kB) Статьи по применению PDF
ADN2830—Average Power Controller for Continuous Wave (CW) Laser  (pdf, 297 kB) Обзор PDF
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADN2830-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 354,20 Да - Контакты

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.