Добавить в Мастер Структурных Схем

ADN2526:  11.3 Gbps Active Back-Termination Differential Laser Diode Driver

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADN2526 laser diode driver is designed for direct modula-tion of packaged laser diodes that have a differential resistance ranging from 5 Ω to 50 Ω. The active back-termination in the ADN2526 absorbs signal reflections from the TOSA end of the output transmission lines, enabling excellent optical eye quality to be achieved even when the TOSA end of the output transmission lines is significantly misterminated. ADN2526 is an SFP+ MSA-compliant device, and its small package and enhanced ESD protection provide the optimum solution for compact modules where laser diodes are packaged in low pin-count optical subassemblies.

The modulation and bias currents are programmable via the MSET and BSET control pins. By driving these pins with control voltages, the user has the flexibility to implement various average optical power and extinction ratio control schemes, including closed-loop or look-up table control. The automatic laser shutdown (ALS) feature allows the user to turn on/off the bias and modulation currents by driving the ALS pin with a LVTTL logic source.

The product is available in a space-saving 3 mm × 3 mm LFCSP specified from −40°C to +85°C.

Applications

  • SONET OC-192 and SDH STM-64 optical transceivers
  • 10 Gb Fibre Channel transceivers
  • 10 Gb Ethernet optical transceivers
  • SFP+/XFP/X2/XENPAK/XPAK/MSA 300 optical modules

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 3.3 V operation
  • Up to 11.3 Gbps operation
  • Typical 24 ps rise/fall times
  • Full back-termination of output transmission lines
  • Drives TOSAs with resistances ranging from 5 Ω to 50 Ω
  • Bias current range: 10 mA to 100 mA
  • Differential modulation current range: 10 mA to 80 mA
  • Voltage input control for bias and modulation currents
  • Data inputs sensitivity: 150 mV p-p diff
  • Automatic laser shutdown (ALS)
  • Cross point adjustment (CPA)
  • See data sheet for additional Features

ADN2526 Functional Block Diagram

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADN2526: 11.3 Gbps Active Back-Termination, Differential Laser Diode Driver Data Sheet (Rev B, 10/2013) (pdf, 431 kB) Технические описания PDF
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADN2526-NTZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 0,00 Да - Контакты

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.