content here.
content here.

Восстановители данных и тактового сигнала

Analog Devices поставляет тактовые генераторы как с дискретной сеткой частот, так и с непрерывной шкалой частот, и микросхемы для восстановления данных для различных применений: измерительных систем, DWDM и FSO. Восстановители тактовых импульсов и данных (CDR) применяются в различных системах, независимо от протокола, для автоматического захвата входного сигнала при любой скорости передачи от 12.3 Mbps до 2.7 Gbps в отсутствии опорного тактового сигнала, если скорость передачи данных задана через интерфейс I2C®.

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

Help

  • Sort: Click on the arrows beneath the parameter on which you would like to sort, ascending and descending order.

  • Add/Remove Parameters: Click on the Add/Remove Parameters button. Select/deselect the checkbox of the parameter in the add/remove parameter pop up box. Click on "Update" for the table to redraw with new selection of parameters.

  • Filter: Enter the desired value to filter parameter(s) by, and click the "Update Results" button to update the table display.

  • Reset Table: Click "Reset Table" to clear all filters/sorts and restore table back to default view.

  • Quick Filters: When applicable, select a quick filter with preset parameters filtered to narrow the results returned.

  • No Parts Returned: Adjust the filters on your least critical selection parameters in order to broaden your search.

Clock and Data Recovery/Retiming
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

Add/Remove Parameters













Part#
Results: 17
Voltage Supply (V)Data Rate (Gb/s)Input Sensitivity (mVp-p)Jitter Tolerance (Ulpp)Jitter TransferJitter Gen (mUI rms)RateReference ClkPackagePrice* (1000-4999)
Sort
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
          
AD800-5.515680.9 UI @ 65 kHz----20-Lead SOIC $18.90
AD807+50.15521.0 @ 65 kHz92 kHz5Single-16-Lead SOIC $11.18
AD808+50.62240.6 @ 250 kHz333 kHz7Single-16-Lead SOIC $11.48
ADN2804+3.30.62231.0 @ 250 kHz71 kHz @ OC121SingleOptional5x5 mm LFCSP $10.00
ADN2805+3.31.25200---Single-5x5 mm LFCSP $9.33
ADN2806+3.30.6222001.0 @ 250 kHz71 kHz @ OC121SingleOptional5x5 mm LFCSP $9.24
ADN2807+3.30.62241.0 @ 250 kHz140 kHz @ OC121MultiX7x7 mm LFCSP $11.64
ADN2811+3.32.741.0 @ 1 MHz590 kHz @ OC482SingleX7x7 mm LFCSP $37.44
ADN2812+3.32.761.0 @ 1 MHz490 kHz @ OC481ContinuousOptional5x5 mm LFCSP $54.65
ADN2813+3.31.2561UI @ 637 kHz71 kHz @ OC121ContinuousOptional5x5 mm LFCSP $19.73
ADN2814+3.30.6753.31.0 @ 250 kHz71 kHz @ OC121ContinuousOptional5x5 mm LFCSP $11.64
ADN2815+3.31.252001.0 @ 250 kHz71 kHz @ OC121ContinuousOptional5x5 mm LFCSP $17.76
ADN2816+3.30.6752001.0 @ 250 kHz71 kHz @ OC121ContinuousOptional5x5 mm LFCSP $10.47
ADN2817+3.32.751.0 @ 1 MHz500 kHz @ OC481ContinuousOptional5x5 mm LFCSP $44.26
ADN2818+3.32.72001.0 @ 1 MHz500 kHz @ OC481ContinuousOptional5x5 mm LFCSP $42.05
ADN2819+3.32.741.0 @ 1 MHz590 kHz @ OC482MultiX7x7 mm LFCSP $45.54
ADN2855+3.312501001.0 @ 65 kHz--SingleX-**
Please scroll down to see more data.
Назад к началу