AD807 выполняет функции приемника, связанные с квантованием данных, детектированием сигнала, восстановлением тактовой частоты и синхронизации данных при работе по сигналу в формате без возврата к нулю (NRZ) со скоростью 155 Мбит/с. Данный компонент может быть использован совместно с p-i-n диодом/предварительным усилителем для построения интегрированного, недорого, малопотребляющего приемника оптоволоконной линии связи SONET OC-3 или SDH STM-1.
Схема детектирования сигнала во входном интерфейсе приемника сигнализирует о падении уровня входного сигнала ниже регулируемого пользователем порога, который задается при помощи одного внешнего резистора. Оптический гистерезис схемы обнаружения сигнала с окном 3 дБ предотвращает ложные переключения выходного сигнала детектора.
Схема ФАПЧ включает в себя ГУН с точно подстроенной при производстве центральной частой и контур управления захватом частоты, комбинация которых гарантирует надежную синхронизацию по частоте без ложных срабатываний. Благодаря этому данный продукт не требует применения внешних вспомогательных компонентов, таких как кварцевый резонатор или фильтр на ПАВ, для синхронизации по частоте.
Захват частоты и фазы по входным данным осуществляется в AD807 при помощи двух контуров управления, которые работают без внешнего вмешательства. Контур управления захватом частоты осуществляет предварительную синхронизацию с тактовой частотой входных данных. Данные могут быть случайными или скремблированными, и применение преамбулы не требуется. После вхождения в синхронизм по частоте ошибка частоты равна нулю и частотный детектор не оказывает дальнейшего влияния на работу схемы. Затем контур управления захватом фазы обеспечивает поддержание выходного сигнала в состоянии синхронизма с фазой входного сигнала. Патентованная схема фазового детектора позволяет практически исключить детерминированное дрожание фазы в AD807.
Интегрированный ГУН реализован на основе архитектуры кольцевого генератора с использованием патентованных схемотехнических решений для поддержания низкого шума. Полное дрожание фазы составляет 2.0 градуса ср.кв. Столь малый уровень дрожания фазы обеспечивается применением архитектуры с полностью дифференциальным сигнальным трактом, схемы подавления пульсаций напряжения питания и технологии производства с диэлектрической изоляцией, которая дает устойчивость к воздействию внешних сигналов. Компонент способен выдерживать воздействие шума по цепи напряжения питания величиной сотни милливольт без ухудшения показателей дрожания фазы.
Пиковый уровень дрожания фазы и время вхождения схемы ФАПЧ в синхронизм регулируется пользователем при помощи конденсатора, номинал которого определяет коэффициент затухания контура. Для удовлетворения требований к дрожанию фазы, определяемых стандартом МККТТ G.958 (Тип A) достаточно выбрать коэффициент затухания равным 5 или более.
Благодаря особенностям архитектуры уход частоты выходного тактового сигнала относительно номинального значения гарантированно не превышает 20% при постоянном значении входных данных. При закорачивании выводов, предназначенных для подключения конденсатора CD, который определяет коэффициент затухания, частота выходного тактового сигнала устанавливается равной центральной частоте ГУН.
AD807 потребляет 140 мВт и работает от одного напряжения питания +5 В или –5.2 В.