Добавить в Мастер Структурных Схем

AD7148:  Программируемый контроллер CapTouch™ для одноэлектродных емкостных датчиков

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

Программируемый контроллер AD7148 CapTouch® предназначен для совместного использования с емкостными датчиками, реализующими такие функции, как кнопки, полосы и колеса прокрутки. Для работы датчиков достаточно всего одного слоя печатной платы, что позволяет создавать с их помощью очень тонкие устройства.

AD7148 представляет собой интегрированный преобразователь емкости в цифровой код (CDC) с внутренней калибровкой для компенсации влияния окружающей среды. Компонент имеет 8 входных каналов, подключаемых через коммутационную матрицу к 16-разрядному сигма-дельта (Σ-Δ) преобразователю с быстродействием 250 кГц. Преобразователь способен измерять изменения емкости внешних датчиков и использует полученную информацию для регистрации касания датчика. . Внешние датчики могут быть упорядочены в виде последовательности кнопок, полосы или колеса прокрутки, а также комбинации датчиков разного типа. Программируемые регистры дают пользователю полный контроль над конфигурацией преобразователя.

При использовании данного компонента для работы с датчиками, обладающими высоким разрешением, не требуется написания сложных программ хост-процессора.

AD7148 предназначен для работы с одноэлектродными (заземленными) емкостными датчиками и имеет выход активного экрана для минимизации наводки шума на датчик. Для работы с плавающими (двухэлектродными) датчиками используйте AD7143.

AD7148 содержит интегрированную логику калибровки для учета изменений условий окружающей среды. Процедура калибровки производится автоматически в интервалы времени, когда пользователь не касается датчика. Она позволяет исключить ложные срабатывания или незарегистрированные касания внешних датчиков из-за изменяющихся условий окружающей среды.

AD7148 имеет I2C-совместимый последовательный интерфейс, а также выход прерывания. Вывод VDRIVE позволяет задавать отдельный уровень напряжения для последовательного интерфейса независимо от VCC.

AD7148 выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 4 мм × 4 мм, и работает от напряжения питания в диапазоне от 2.6 В до 3.6 В. Типичный потребляемый в режиме малой мощности рабочий ток равен 26 мкА.

Области применения

  • Сотовые телефоны
  • Персональные музыкальные и мультимедийные плееры
  • Интеллектуальные портативные устройства
  • Телевизоры, аудио/видео техника и пульты дистанционного управления
  • Игровые консоли
  • Цифровые фотокамеры

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Программируемый преобразователь емкости в цифровой код
    Разрешение – доли фФ
    8 входных каналов емкостных датчиков
    Время обновления 25 мс (все 8 входов)
    Не требует внешних RC цепей регулировки
  • Автоматическое управление последовательностью преобразования
  • Интегрированная логика автоматической калибровки
    Автоматическая компенсация изменения условий окружающей среды
    Автоматический адаптивный порог и уровни чувствительности
    Структура регистров совместима с AD7143
  • Интегрированная оперативная память для хранения калибровочных данных
  • I2C®-совместимый последовательный интерфейс
  • Отдельное напряжение VDRIVE для последовательного интерфейса
  • Выход прерывания
  • 16-выводный корпус LFCSP_VQ, 4 мм x 4 мм
  • Напряжение питания от 2.6 до 3.3 В
  • Низкий рабочий ток
    Режим полной мощности менее 1 мА
    Режим малой мощности: 21.5 мкА

Функциональная блок-схема AD7148

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7148: Programmable Touch Controller for Single Electrode Capacitance Sensors Data Sheet (Rev A, 01/2010) (pdf, 1236 kB) Технические описания PDF
AN-957: Layout Guidelines for the AD7147 and AD7148 CapTouch® Controllers  (pdf, 337 kB) Статьи по применению PDF
AN-925: Датчики для контроллеров Captouch® AD7147 и AD7148  (pdf, 189 kB) Статьи по применению PDF
AN-925: Sensors for the AD7147 and AD7148 CapTouch® Controllers  (pdf, 189 kB) Статьи по применению PDF
Webcast: Design And Develop Innovative And Robust Touch Sensor Interfaces Using Capacitive-To-Digital Converters
This Webcast will focus on the design and development of CDC-based touch sensors and their application, cite CDC product examples such as the AD7142, and explore development tools provided by ADI.
Webcasts WEBCAST
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
Обзор PDF
ICs for Enhanced Handset User Experience Обзор HTML
Capacitance-to-Digital Converter (CDC) Technology Обзор HTML
What are Capacitive Sensors and how are they used? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD714X Input CapTouch® Programmable Controller Linux Driver Device Drivers HTML
CapTouch Software License Agreement  (pdf, 15 kB)
Dowloading and opening the software implies acceptance of the Analog Devices software license agreement
Программные модули PDF

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть