| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD7148: Programmable Touch Controller for Single Electrode Capacitance Sensors Data Sheet (Rev A, 01/2010) (pdf, 1236 kB) | Технические описания | |
| AN-957: Layout Guidelines for the AD7147 and AD7148 CapTouch® Controllers (pdf, 337 kB) | Статьи по применению | |
| AN-925: Sensors for the AD7147 and AD7148 CapTouch® Controllers (pdf, 189 kB) | Статьи по применению | |
|
Webcast: Design And Develop Innovative And Robust Touch Sensor Interfaces Using Capacitive-To-Digital Converters
This Webcast will focus on the design and development of CDC-based touch sensors and their application, cite CDC product examples such as the AD7142, and explore development tools provided by ADI. |
Webcasts | WEBCAST |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
|
Healthcare at Home (Part II)
A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it. (EDN, February 25, 2008) |
Технические статьи | HTML |
|
2008 Medical Solution Profile
(pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation |
Обзор | |
| ICs for Enhanced Handset User Experience | Обзор | HTML |
| Capacitance-to-Digital Converter (CDC) Technology | Обзор | HTML |
| What are Capacitive Sensors and how are they used? | FAQs/RAQs | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD714X Input CapTouch® Programmable Controller Linux Driver | Device Drivers | HTML |
|
CapTouch Software License Agreement
(pdf, 15 kB)
Dowloading and opening the software implies acceptance of the Analog Devices software license agreement
|
Программные модули |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.