アナログ・デバイセズのおススメ&ルーキーズ製品
スイッチ/マルチプレクサ



おススメ   ルーキーズ

スイッチ/マルチプレクサ
製品番号     説明
AD8180

 

ビデオ用マルチプレクサ(2:1)、シングル、750MHz、3.8mA、切り替え時間10ns

ADG3304

 

ロジック・レベル変換器、双方向、低電源電圧1.2~5.5V

ADG333A

 

SPDTスイッチ、クワッド、±15 V

ADG408

 

アナログ・マルチプレクサ、8チャンネル、高性能、±15V、LC2MOS

ADG409

 

アナログ・マルチプレクサ、4チャンネル、高性能、±15V、LC2MOS

ADG419

 

SPDTスイッチ、シングル、LC2MOS、±15V、RON 25Ω

ADG431

 

SPSTスイッチ、クワッド、高精度、LC2MOS

ADG452 追加!

 

SPSTスイッチ、LC2MOS、5Ω RONon

ADG508F

 

アナログ・マルチプレクサ、8チャンネル、高性能、±15V、フォルトプロテクト付き

ADG609

 

アナログ・マルチプレクサ、4チャンネル、高性能、±5V、LC2MOS

ADG619

 

SPDTスイッチ、シングル、±5V/5V、RON 7Ω、CMOS

ADG658

 

アナログ・マルチプレクサ、4/8チャンネル、3V/5V/±5V、CMOS

ADG659

 

アナログ・マルチプレクサ、4/8チャンネル、3V/5V/±5V、CMOS

ADG701L 追加!

 

アナログ・スイッチ、2Ω、低電圧CMOS、SPST、NC(ノーマル・クローズ)

ADG702L 追加!

 

アナログ・スイッチ、2Ω、低電圧CMOS、SPST、NO(ノーマル・オープン)

ADG719

 

SPDTスイッチ、シングル、RON 5Ω、低電圧、6ピンSOT-23

ADG734

 

SPDTスイッチ、クワッド、RON 2.5Ω、低電圧、CMOS

ADG918

 

マルチプレクサ/SPDTスイッチ(2:1)、広帯域、43dBアイソレーション(1GHz)、1.65~2.75V、CMOS

おススメ&ルーキーズ製品の一覧へ

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる