シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG1407:  RON 9.5 Ω 、差動8チャンネル ±15V/+12V/±5V iCMOS®マルチプレクサ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG1406とADG1407は、それぞれ16個のシングル・チャンネルおよび8個の差動チャンネルで構成されるモノリシックiCMOS®アナログ・マルチプレクサです。ADG1406は、4ビットのバイナリ・アドレス・ライン(A0、A1、A2、A3)で指定される、16入力の内の1つを共通出力へ接続します。ADG1407は、3ビット・バイナリ・アドレス・ライン(A0、A1、A2)で指定される、8差動入力の内の1つを共通差動出力へ接続します。両デバイスでは、EN入力を使ってデバイスをイネーブルまたはディスエーブルします。ディスエーブルされると、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、電源電圧までの入力信号範囲を持っています。

iCMOS (工業用CMOS)モジュラー・製造プロセスは、高電圧CMOS技術とバイポーラ技術を組み合わせたものです。この技術は、他の高電圧では実現できなかった小型フットプリントで33 V動作が可能な広範囲な高性能アナログICの開発を可能にしました。iCMOSデバイスは、従来型CMOSプロセスを採用したアナログICとは異なり、高電源電圧に耐えると同時に、性能の強化、大幅な消費電力の削減、パッケージの小型化が可能になりした。

これらのスイッチは、極めて小さいオン抵抗とオン抵抗平坦性を持つため、低グリッチが不可欠なデータ・アクイジションとゲイン・スイッチング・アプリケーションに最適なソリューションになっています。iCMOS構造により消費電力が極めて尐ないため、携帯型計装機器とバッテリ駆動の計装機器に最適なデバイスになっています。

特長と利点

  • 25°Cでオン抵抗9.5 Ω
  • 連続電流: 最大300 mA
  • 動作仕様: ±15V/+12V/±5V
  • 3 Vロジック互換入力
  • レールtoレール動作
  • ブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作
  • 28ピンTSSOPパッケージまたは32ピン5 mm × 5 mm LFCSP_VQパッケージを採用

ADG1407機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG1406/ADG1407: RON 9.5Ω 、16チャンネル/差動8チャンネル±15V/+12V/±5V iCMOSマルチプレクサ (Rev 0, 08/2008) (pdf, 845 kB)  データシート PDF
ADG1406/ADG1407: 9.5 Ω RON, 16-Channel, Differential 8-Channel, ±15 V/+12 V/±5 V iCMOS Multiplexers Data Sheet (Rev A, 03/2009) (pdf, 489 kB)  データシート PDF
AN-1024: マルチプレクサのセトリング・タイムとサンプリング・レートの計算方法  (pdf, 369 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1024: How to Calculate the Settling Time and Sampling Rate of a Multiplexer  (pdf, 210 kB) アプリケーション・ノート PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
±10Vの世界を可能にするiCMOS技術 メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
スイッチ切り替え時に意図しない電圧出力が一瞬あらわれる。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG1407 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG1407BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 TBD Reel, 1500 - $ 4.81 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG1407BRUZ 製品状況: 製造中 TSSOP 4.4 MM 28 TBD Tube, 50 $ 5.87 $ 4.81 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG1407BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 TSSOP 4.4 MM 28 TBD Reel, 1000 - $ 4.81 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる