MUX08: JFETアナログ・マルチプレクサ、8チャンネル/デュアル4チャンネル、(過電圧/電源ロス保護)
MUX08は、3ビット・バイナリ・アドレスの状態に応じて1つの出力を8つのアナログ入力のどれか1つに接続するモノリシック8チャンネル・アナログ・マルチプレクサです。
MUX24は、双極、4ポジション(およびOFF)の電子スイッチ・アレイで構成されたモノリシック4チャンネル差動アナログ・マルチプレクサです。2ビット・バイナリ入力アドレスによって、各4チャンネル入力部の独立したアナログ ...続きを見る
MUX08: JFETアナログ・マルチプレクサ、8チャンネル/デュアル4チャンネル、(過電圧/電源ロス保護)
製品概要
MUX08は、3ビット・バイナリ・アドレスの状態に応じて1つの出力を8つのアナログ入力のどれか1つに接続するモノリシック8チャンネル・アナログ・マルチプレクサです。
MUX24は、双極、4ポジション(およびOFF)の電子スイッチ・アレイで構成されたモノリシック4チャンネル差動アナログ・マルチプレクサです。2ビット・バイナリ入力アドレスによって、各4チャンネル入力部の独立したアナログ入力のペアを該当する独立したアナログ出力のペアに接続します。
MUX08/MUX24のスイッチはすべて、ENABLEピンをロジック0にすることでOFFになり、これによってパッケージを選択することができます。
Precision Monolithicsの高性能バイポーラJFET技術によって製造されたこれらのデバイスは、低い定常ON抵抗、低漏洩電流、高速セトリング・タイム、低クロストークを提供して、広範なアプリケーションの条件を満たします。
これらのマルチプレクサでは、類似のCMOSデバイスで発生するラッチアップや静電荷による問題は発生しません。デジタル入力は、全動作温度範囲にわたって外部のプルアップ抵抗なしに、TTLレベルとCMOSレベルの両方で動作して常に一定のブレーク・ビフォア・メーク動作を実行します。
-
英語データシート Rev A, 10/2002
(pdf 519kB)
その他のデータシート - (データシート利用上の注意)
| Part# | Sw/Mx Function x # | Interface Type | Input Latch | Ron (Ohms) | Is (OFF) | t transition | Supply V Guar Performance | Features | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG1404 | (4:1) x 1 | Parallel | No | 1.5 | 30pA | 150ns | Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) | Chip Scale Pkg | 1.8 Ohm Max On Resistance, ±15 V/12 V/±5 V, 4:1, iCMOS Multiplexer | $2.83 |
| ADG1436 | (2:1) x 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 Ohm On Resistance, ±15 V/12 V/±5 V, iCMOS®, Dual SPDT Switch | $2.83 |
| AD8170 | (2:1) x 1 | Parallel | No | n/a | n/a | 9.1ns | Dual_(±5V) | On-Chip Buffer Amp(s) | 250 MHz BW, Ultra-Fast Switching, 2:1 x 1 Buffered Analog Multiplexer w/ Adjustable Gain | $2.22 |
| AD8180 | (2:1) x 1 | Parallel | No | n/a | n/a | 14ns | Dual_(±5V) | On-Chip Buffer Amp(s) | 930 MHz, 2:1 x 1 Buffered (G=+1) Analog Multiplexer with 10 ns Switching Speed & Output Disable | $1.91 |
| AD8182 | (2:1) x 2 | Parallel | No | n/a | n/a | 10ns | Dual_(±5V) | On-Chip Buffer Amp(s) | 780 MHz, 2:1 x 2 Buffered (G=+1) Analog Multiplexer with 10 ns Switching Speed & Output Disable | $2.72 |
| AD8188 | (2:1) x 3 | Parallel | No | n/a | n/a | 3.6ns | Single_(+5V) | On-Chip Buffer Amp(s) | 350 MHz Single-Supply (5 V) Triple 2:1 Analog CMOS Multiplexer w/ Output Buffers | $1.84 |
| AD8189 | (2:1) x 3 | Parallel | No | n/a | n/a | 4ns | Single_(+5V) | On-Chip Buffer Amp(s) | 350 MHz Single-Supply (5 V) Triple 2:1 Analog CMOS Multiplexer w/ Gain=2 Buffers | $1.84 |
| AD8183 | (2:1) x 3 | Parallel | No | n/a | n/a | 15ns | Dual_(±5V) | On-Chip Buffer Amp(s) | 590 MHz, 25 mA, Triple 2:1 Buffered (Gain = +1) Analog Multiplexer w/ Buffer Output Disable | $2.72 |
| AD8185 | (2:1) x 3 | Parallel | No | n/a | n/a | 15ns | Dual_(±5V) | On-Chip Buffer Amp(s) | 320 MHz, 25 mA, Triple 2:1 Buffered (Gain = +2) Analog Multiplexer w/ Buffer Output Disable | $2.72 |
| AD8186 | (2:1) x 3 | Parallel | No | n/a | n/a | 3.6ns | Single_(+5V) | On-Chip Buffer Amp(s) | 450 MHz, Single Supply, Triple 2:1 Buffered (Gain = +1) Analog Multiplexer w/ Buffer Output Disable | $2.62 |
| AD8187 | (2:1) x 3 | Parallel | No | n/a | n/a | 4ns | Single_(+5V) | On-Chip Buffer Amp(s) | 450 MHz, Single Supply, Triple 2:1 Buffered (Gain = +2) Analog Multiplexer w/ Buffer Output Disable | $2.62 |
| ADG774 | (2:1) x 4 | Parallel | No | 2.2 | 10pA | n/a | Single_(+3V), Single_(+5V) | USB Compatible | 3 V/5 V, Wide Bandwidth Quad 2:1 Analog CMOS Mux | $1.47 |
| ADG774A | (2:1) x 4 | Parallel | No | 2.2 | 1pA | n/a | Single_(+3V), Single_(+5V) | USB Compatible | Low Voltage, 400 MHz, Quad 2:1 Analog CMOS Multiplexer with 3 nS Switching Time | $1.51 |
| ADG784 | (2:1) x 4 | Parallel | No | 2.2 | 10pA | n/a | Single_(+3V), Single_(+5V) | Chip Scale Pkg, USB Compatible | 3V/5V, Wide Bandwidth, Quad 2:1 Analog CMOS Mux in Chip Scale Pkg | $1.47 |
| ADG794 | (2:1) x 4 |