ADG408
製造中アナログ・マルチプレクサ、LC2MOS、±15V、8チャンネル、高性能
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.68
製品情報
- 44V最大定格
- VSS~VDDのアナログ信号範囲
- 低オン抵抗(max:100Ω)
- 低消費電力(ISUPPLY<75μA)
- 高速スイッチング
- ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作
- DG408/DG409のピン互換品
ADG408は、8つのシングル・チャンネルで構成されるモノリシックCMOSのアナログ・マルチプレクサです。共通の1つの出力に対して8つの入力があり、そのうちの1つに入力を切り替えます。どの入力を使用するかは、3ビット・バイナリのアドレス・ライン(A0、A1、A2)によって決定します。EN入力を使用して、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルにします。ディスエーブルにすると、すべてのチャンネルがオフに切り替わります。
製品の詳細は製品ビデオ:便利でポピュラーなCMOSアナログ・マルチプレクサをご覧ください。
ADG408は、高度なLC2MOSプロセスに基づく設計により、低消費電力でありながら、高速のスイッチング速度と低オン抵抗を実現します。各チャンネルは双方向となっており、また各入力信号レンジは電源電圧までとなります。オフの状態では、電源電圧までの信号レベルをブロックします。すべてのチャンネルは、ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行し、チャンネルをスイッチングするときの瞬間的な短絡を防ぎます。設計上、低チャージ・インジェクションになっているため、デジタル入力のスイッチング時のトランジェントがごくわずかになります。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
製品ハイライト 1
ビデオ 1
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG408BCHIPS | none available | ||
| ADG408BNZ | 16-Lead PDIP | ||
| ADG408BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG408BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG408BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG408BRZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADG408BRZ-REEL | 16-Lead SOIC | ||
| ADG408BRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADG408BCHIPS | ||
| ADG408BNZ | 製造中 | |
| ADG408BRZ | 製造中 | |
| ADG408BRZ-REEL | 製造中 | |
| ADG408BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| ADG408BNZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADG408BNZ | 製造中 | |
|
1 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| ADG408BRUZ | 製造中 | |
| ADG408BRUZ-REEL | 製造中 | |
| ADG408BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| ADG408BRZ | 製造中 | |
| ADG408BRZ-REEL | 製造中 | |
| ADG408BRZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。