AD8153: シングルレーン、3.2G、2:1 Mux/1:2 Demuxスイッチ、入力イコライゼーションおよび出力プリエンファシス機能付き
AD8153は、プロトコル不問の非同期シングルレーン2:1スイッチで、3つの差動CML入力と3つの差動CML出力があります。Xstream製品ラインのAD8159は、複数のレーンを必要とする同じようなアプリケーションに適しています。
AD8153は、ポート当たり最大3.2Gbpsのデータレートにより、NRZシグナリング用に最適です。各ポートは、2つのレベルの入力イコライゼーショ ...続きを見る
AD8153: シングルレーン、3.2G、2:1 Mux/1:2 Demuxスイッチ、入力イコライゼーションおよび出力プリエンファシス機能付き
製品概要
AD8153は、プロトコル不問の非同期シングルレーン2:1スイッチで、3つの差動CML入力と3つの差動CML出力があります。Xstream製品ラインのAD8159は、複数のレーンを必要とする同じようなアプリケーションに適しています。
AD8153は、ポート当たり最大3.2Gbpsのデータレートにより、NRZシグナリング用に最適です。各ポートは、2つのレベルの入力イコライゼーションと4つのレベルの出力プリエンファシスを提供します。
このデバイスは、2:1マルチプレクサと1:2デマルチプレクサで構成されます。動作モードには、ピン・モード、シリアル・モード、ミックスド・モードの3種類があります。ピン・モードでは、外部ピンのみを使用してレーン・スイッチング、イコライゼーション、プリエンファシスを制御します。シリアル・モードでは、I2Cインターフェースを使用して、デバイスを制御したり、補足的なプリエンファシス設定や出力ディスエーブルなどの高度な機能を利用できます。ミックスド・モードでは、高度な機能にアクセスする場合にI\2\Cを使用しますが、レーン・スイッチングの制御には外部ピンを使用します。
The main application of the AD8153 is to support redundancy on both the backplane side and the line interface side of a serial link. The device has unicast and bicast capability, so it is capable of supporting either 1 + 1 or 1:1 redundancy. AD8153の主なアプリケーションは、シリアル・リンクのバックプレーン側とライン・インターフェース側の両方で冗長性を実現することです。デバイスは、ユニキャスト/バイキャスト機能を備えているため、1+1または1:1の冗長性に対応します。
AD8153のバイキャスト・モードとループバック・モードを併せて使用することによって、着信データを複製し、目的のポートとテスト機器に同時に送信して、高速シリアル・リンクをテストできます。
アプリケーション
- 日本語データシート Rev 0, 04/2007 (pdf 1372kB)
- 英語データシート Rev 0, 04/2007 (pdf 1415kB)
- (データシート利用上の注意)
特長
- シングルレーンの2:1マルチプレクサ/1:2デマルチプレクサ
- データレート:3.2Gbps~DC
- 低い確定ジッタ:16ps p-p(typ)
- ACカップリングまたはDCカップリングの差動I/Oで動作
- 低いランダム・ジッタ:500fs rms(typ)
- オンチップ終端
- 1:2のデマルチプレクサでユニキャスト/バイキャストに対応
- 全ポートでのループバック機能
- 柔軟なI/O電源
機能
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
AD8153機能ブロック図
シングルレーン、3.2G、2:1 Mux/1:2 Demuxスイッチ、入力イコライゼーションおよび出力プリエンファシス機能付き
AD8153機能ブロック図
| Part# | Type | Data Rate (Gbps) | Pos Supply | Supply Current (max) | Prop Delay (ps) | Input Swing (mV p-p) | Output Rise/Fall (ps) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8150 | 33 x 17 | 1.5 | +3.3V to +5V | 400 | 650 | 200-1000 | 100 | $79.95 |
| AD8151 | 33 x 17 | 3.2 | +3.3V to +5V | 425 | 650 | 200-1000 | 100 | $90.07 |
| AD8152 | 34 x 34 | 3.2 | +2.5V to +3.3V | 800 | 660 | 50-1000 | 100 | $140.67 |
| AD8153 | 2:1/1:2 Mux-deMux | 3.2 | +3V to +3.6V | 31 | 640 | 200-2000 | 85 | $5.52 |
| AD8156 | 4 x 4 | 6.25 | +3V to +3.6V | 120 | 1000 | 200-2000 | 75 | $13.11 |
| AD8158 | 4 x 2:1/1:2 Mux-deMux | 6.5 | +1.6V to +3.6V | 850 | 700 | 200-2000 | 62 | $19.18 |
| AD8159 | 4 x 2:1/1:2 Mux-deMux | 3.2 | +3V to +3.6V | 320 | 600 | 200-2000 | 100 | $12.09 |
| ADN4600 | 8 x 8 | 4.25 | +1.7V to +3.6V | 565 | 1000 | 300-2000 | 75 | $24.95 |
| ADN8102 | 4 x 4 | 3.75 | +1.7V to +3.6V | 586 | 1000 | 300-2000 | 75 | $14.62 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD8153 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8153-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $504.99 | 01/09/2009 | Y | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8153ACPZ | 製造中 | 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/2.7exposed pad | 32 | 商用 | $5.52 | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| AD8153ACPZ-RL7 | 製造中 | 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/2.7exposed pad | 32 | 商用 | $5.52 | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close