シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG888:  DPDTスイッチ、デュアル、0.5Ω、1.8~5.5V、CMOS、WLCSP/LFCSPパッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG888は、低電圧デュアルDPDT(2極双投)CMOSデバイスです。高性能オーディオ・スイッチ用に最適化されており、低消費電力や小型化によって携帯デバイスに理想的な製品となっています。

このデバイスは全温度範囲にわたって0.8Ω未満の超低オン抵抗を提供し、スイッチによる歪みを最小にする必要があるアプリケーションにとって理想的なソリューションです。比較的大きな電流(5V動作時400mA typ)にも対応できます。

ADG888には、4×4バンプ 2.0mm×2.0mm WLCSPパッケージ、4mm×4mm 16ピンLFCSPパッケージ、16ピンTSSOPパッケージがあります。これらのパッケージによって、本製品はスペース上の制約のあるアプリケーションに理想的なソリューションとなります。

各スイッチはオンのときに双方向に等しく導通し、入力信号範囲は電源電圧まで拡大します。ADG888は、ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行します。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • PDA
  • MP3プレーヤ
  • パワー・ルーティング
  • バッテリ駆動型システム
  • PCMCIAカード
  • モデム
  • オーディオ・ビデオ信号のルーティング
  • 通信システム

特長と利点

  • +1.8~+5.5V動作
  • 超低オン抵抗:
    0.5Ω(typ)
    5V電源で0.8Ω(max)
  • 優れたオーディオ性能、超低歪み:
    0.01Ω(typ)
    0.2Ω(max)(RON平坦性)
  • 高電流容量
    連続電流:400mA
    ピーク電流:600mA(5V時)
  • 自動車用温度範囲:-40~+125℃
  • レールtoレールのスイッチング動作
  • 消費電力(0.1μW未満)

Functional Block Diagram for ADG888

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG888:DPDTスイッチ、デュアル、0.5Ω、1.8~5.5V、CMOS、WLCSP/LFCSPパッケージ (Rev 0, 03/2006) (pdf, 147 kB)  データシート PDF
ADG888: 0.4 Ω CMOS, Dual DPDT Switch in WLCSP/LFCSP/TSSOP Packages Data Sheet (Rev A, 12/2006) (pdf, 335 kB)  データシート PDF
UG-429: Evaluation Board for the ADG888 CMOS, Dual DPDT Switch in the WLCSP Package  (pdf, 230 kB) ユーザー・ガイド PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源OFF時にCMOS-SWに入力を加えると電流が流れる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG888 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG888BCBZ-REEL 製品状況: 製造中 16 Ball WLCSP(2X2X.59) 16 工業用 Reel, 10000 - - Y  成分表 PCN 購入
ADG888BCBZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 Ball WLCSP(2X2X.59) 16 工業用 Reel, 3000 - $ 1.62 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG888YCPZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 5000 - $ 1.62 Y  成分表 PCN 購入
ADG888YCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 1.62 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG888YRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 1.98 $ 1.62 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG888YRUZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 1.62 Y  成分表 PCN 購入
ADG888YRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.62 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADG888 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADG888EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる