シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG787:  2:1マルチプレクサ/デマルチプレクサ、デュアル、2.5Ω、CMOS、低消費電力、USB 1.1スイッチ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG787は、2個の個別に選択できる単極双投(SPDT)スイッチで構成される低電圧CMOSデバイスです。汎用のアナログ/デジタル・スイッチになっており、USB 1.1信号のルーティングにも利用できます。

スイッチのオン抵抗値は2.5Ω(typ)と低いため、スイッチを介して発生する歪みを低減しなければならないアプリケーションに最適なソリューションです。

ADG787には、小型サイズの3×4バンプ、1.50mm×2.00mmのWLCSP、小型の10ピンLFCSP、10ピンMSOPの各種パッケージがあります。これらのパッケージにより、実装スペースに制約があるアプリケーションに最適です。

各スイッチはオンのときにいずれの方向にも等しく優れた伝導性を示し、入力信号レンジは電源電圧まで可能です。ADG787は、ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を行います。

アプリケーション

  • USB 1.1信号スイッチング回路
  • 携帯電話
  • PDA
  • MP3プレーヤ
  • バッテリ駆動システム
  • ヘッドフォン・スイッチング
  • オーディオおよびビデオ信号ルーティング
  • 通信システム
  • 特長と利点

    • USB 1.1の信号スイッチングに対応
    • 150MHzの-3dB帯域幅
    • パッケージ:小型の10ピンLFCSP、LFCSP、MSOP
    • 単電源動作:1.8~5.5V
    • 低いオン抵抗値:
      2.5Ω(typ)
      85℃で3.35Ω(max)
    • 消費電力:<0.1μW(typ)

    Functional Block Diagram for ADG787

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADG787: 2.5 Ω CMOS Low Power Dual 2:1 Mux/Demux USB 1.1 Switch Data Sheet (Rev A, 05/2006) (pdf, 414 kB)  データシート PDF
    CN-0196: 絶縁型ハーフ・ブリッジ・ドライバを使用する H ブリッジ・ドライバ回路  (pdf, 260 kB) 実用回路 PDF
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
    ICs for Enhanced Handset User Experience メディア掲載一覧 HTML
    Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) メディア掲載一覧 PDF
    LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源OFF時にCMOS-SWに入力を加えると電流が流れる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADG787 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADG787 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADG787BCBZ-500RL7 製品状況: 製造中 10 Ball WLCSP 10 工業用 Reel, 500 $ 1.13 $ 0.93 Y  成分表 PCN 購入
    ADG787BCBZ-REEL 製品状況: 製造中 10 Ball WLCSP 10 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.93 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADG787BCBZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 Ball WLCSP 10 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.93 Y  成分表 PCN 購入
    ADG787BCPZ-500RL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 500 $ 1.13 $ 0.93 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADG787BCPZ-REEL 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 5000 $ 0.00 $ 0.93 Y  成分表 PCN 購入
    ADG787BRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 1.13 $ 0.93 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADG787BRMZ-500RL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 500 $ 1.13 $ 0.93 Y  成分表 PCN 購入
    ADG787BRMZ-REEL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.93 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる