シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG5409:  アナログ・マルチプレクサ、4/8チャンネル、高電圧、耐ラッチアップ機能付き

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADG5408/ADG5409は、モノリシックCMOSのアナログ・マルチプレクサで、それぞれシングルエンドの8チャンネルと差動の4チャンネル入力となっています。ADG5408は、3ビットのバイナリーアドレス・ラインA0、A1とA2によって選択された、8つの入力の1つを共通の出力にスイッチします。ADG5409は、2ビットのバイナリーアドレス・ラインA0とA1によって選択された、4つの差動入力の1つを共通の差動出力にスイッチします。

両デバイス上のEN入力は、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルするときに使います。ENがディセーブル状態のときは、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。オン抵抗のプロファイルとして、アナログ入力範囲全体にわたって非常にフラットであるため、オーディオ信号をスイッチングする場合優れた直線性と低歪を実現します。また、スイッチング速度が高速であるため、ビデオ信号のスイッチングにも適応できます。

各スイッチはオンのとき、等しく両方向に導通し、各スイッチは電源電圧までの入力信号範囲を持っています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルを阻止します。

ADG5408/ADG5409はVLピンを備えていません、言い換えると、ロジック用電源は、内蔵の電圧発生回路によって内部的に作られます。

アプリケーション

  • リレーの置き換え
  • 自動テスト装置(ATE)
  • データ・アクイジション
  • 計測機器
  • 航空電子機器
  • オーディオ信号やビデオ信号のスイッチング
  • 通信関連システム

製品のハイライト
  • トレンチ・アイソレーションがラッチアップをガードします誘電体トレンチがPチャンネルとNチャンネルのトランジスタを分離しているため、たとえ厳しい過電圧条件下でもラッチアップを防ぎます。
  • 低いオン抵抗( RON)値
  • 両電源動作:アナログ信号がバイポーラのアプリケーションでは、ADG5408/ADG5409は両電源、最大。±22 Vまで動作することが出来ます。
  • 単電源動作:アナログ信号がユニポーラのアプリケーションでは、ADG5408/ADG5409は単電源、最大40Vまで動作することが出来ます。
  • 3Vロジック互換デジタル入力:VINH = 2.0 V、VINL = 0.8 V
  • VLロジック電源は不要

特長と利点

  • ラッチアップ防止
  • 8kV HBM(ヒューマン・ボディ・モデル)ESD定格
  • 低オン抵抗:13.5Ω
  • 両電源動作:±9 V~±22 V
  • 単電源動作:9V~40V
  • 絶対最大定格電源電圧:48V
  • ±15V、±20V+12Vおよび+36Vで完全仕様規定
  • アナログ信号範囲:VSS~VDD

ADG5409 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG5408/ADG5409: ラッチアップ保護機能付き高電圧、4/8チャンネル・マルチプレクサ (Rev 0, 09/2010) (pdf, 524 kB)  データシート PDF
ADG5408/ADG5409: High Voltage Latch-Up Proof, 4-/8-Channel Multiplexers Data Sheet (Rev C, 03/2013) (pdf, 338 kB)  データシート PDF
CN-0253: 堅牢な低価格バッテリ・モニタ回路フロント・エンド  (pdf, 353 kB) 実用回路 PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
スイッチ切り替え時に意図しない電圧出力が一瞬あらわれる。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG5409 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG5409BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP 4x4 16 工業用 Reel, 1500 - $ 2.41 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG5409BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 2.94 $ 2.41 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG5409BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.41 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる