ADG453
製造中SPSTスイッチ、LC2MOS、5Ω RON
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.54
Viewing:
製品情報
- 低オン抵抗(4Ω)
- オン抵抗平坦性(0.2Ω)
- 44V最大定格
- ±15Vのアナログ信号範囲
- ±5V、+12V、±15Vで完全仕様
- 超低消費電力(18μW)
- ESD(2kV)
- 連続電流(100mA)
- 高速のスイッチング・タイム
- tON<70ns
- tOFF<60ns
- TTL/CMOS互換入力
- ADG413およびADG433のピン互換アップグレード品
- 16ピンのDIP、SOIC、およびサーディップ・パッケージ
ADG453は、個別に選択可能な4つのスイッチで構成されるモノリシックCMOSデバイスです。高度なLC2MOSプロセスに基づく設計により、低消費電力でありながら、高速のスイッチング速度と低オン抵抗を実現します。
ADG453の2つのスイッチは、該当する制御入力のロジックがハイでオンになり、その他の2つのスイッチではロジックが反転します。各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、また、各入力信号レンジが電源電圧まで拡大します。すべてのスイッチは、マルチプレクサのアプリケーションで使用するためにブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行します。設計上、低チャージ・インジェクションになっているため、デジタル入力のスイッチング時のトランジェントがごくわずかになります。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG453BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG453BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG453BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG453BRZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADG453BRZ-REEL | 16-Lead SOIC | ||
| ADG453BRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| ADG453BRUZ | 製造中 | |
| ADG453BRUZ-REEL | 製造中 | |
| ADG453BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| ADG453BRUZ | 製造中 | |
| ADG453BRUZ-REEL | 製造中 | |
| ADG453BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| ADG453BRZ | 製造中 | |
| ADG453BRZ-REEL | 製造中 | |
| ADG453BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADG453BRZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。