シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG1613:  アナログ・スイッチ、クワッドSPST、オン抵抗1Ω、±5V/+12V/+5V/+3.3V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG1611/ADG1612/ADG1613は4個の独立したシングル・ポール/シングル・スロー(SPST)スイッチを内蔵しています。ADG1611とADG1612の違いは、デジタル制御ロジックが反転している点だけです。ADG1611のスイッチはコントロール入力に印加されるロジック・ゼロ入力に対してターンオンします。一方ADG1612のスイッチはロジック・ハイ・レベル入力に対してターンオンします。ADG1613にはADG1611と同じデジタル制御ロジックを持つスイッチが2個と制御ロジックが反転している2個のスイッチが内蔵されています。各スイッチはオン時には等しく両方向に導通し、電源までの入力信号範囲を持っています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルを阻止します。

ADG1613は、マルチプレクサ・アプリケーションで使えるようにブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作が可能です。 デジタル入力でスイッチするときのトランジエントを最小化するようにチャージ・インジェクションを小さくする固有設計を採用しています。

これらのスイッチは超低オン抵抗を備えているため、低オン抵抗と歪が重要なとなるデータ・アクイジションやゲインの切り替えを必要とするアプリケーションに最適です。オン抵抗のプロファイルとして、アナログ入力範囲全体にわたって非常にフラットであるため、オーディオ信号をスイッチングする場合優れた直線性と低歪を実現します。

CMOS構造により消費電力が極めて少ないため、携帯型バッテリ駆動の計測機器にとって最適なデバイスとなっています。


製品のハイライト

  • 全温度範囲にわたるオン抵抗:1.6Ω(max)
  • 低最小の歪み:THD + N=0.007%
  • 3 Vロジック互換デジタル入力VINH = 2.0 V、VINL = 0.8 V
  • VLロジック電源が不要
  • 超低パワー16nW以下
  • パッケージ:16ピンTSSOP、16ピン4×4 mmLFCSP
  • アプリケーション

  • 通信システム
  • 医療機器
  • オーディオ信号のルーティング
  • ビデオ信号のルーティング
  • 自動試験装置
  • データ・アクイジション・システム
  • バッテリ駆動のシステム
  • サンプル・アンド・ホールド・システム
  • リレーの置き換え
  • 特長と利点

    • オン抵抗:1Ω(typ)
    • オン抵抗平坦性:0.2Ω
    • 両電源動作:±3.3 V~±8 V
    • 単電源動作:3.3 V~16 V
    • VL電源が不要
    • 3 Vロジック互換入力
    • レールtoレール動作

    ADG1613ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADG1611/1612/1613: 1 Ω Typical On Resistance, ±5 V, +12 V, +5 V, and +3.3 V Quad SPST Switches Data Sheet  (Rev B, 03/2012) (pdf, 523 kB)  データシート PDF
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源OFF時にCMOS-SWに入力を加えると電流が流れる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADG1613 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADG1613BCPZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 5000 - $ 1.75 Y  成分表 PCN 購入
    ADG1613BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 1.75 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADG1613BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 TBD Tube, 96 $ 2.14 $ 1.75 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADG1613BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 TBD Reel, 2500 - $ 1.75 Y  成分表 PCN 購入
    ADG1613BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 TBD Reel, 1000 - $ 1.75 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる