シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADG1433:  iCMOS™スイッチ、4Ωのオン抵抗、トリプルSPDT、±15V/+12V/±5V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG1433とADG1434は、それぞれ3個および4個の個別に選択可能な単極双投(SPDT)スイッチで構成される、モノリシックの工業用CMOS(iCMOS)アナログ・スイッチです。チャンネルのスイッチング時に発生する瞬時短絡を防止するブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作が、全チャンネルで実行されます。ADG1433(LFCSPとTSSOPパッケージ)とADG1434(LFCSPパッケージのみ)に用意されているEN入力は、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルに設定するために使われます。ディスエーブル時には、すべてのチャンネルがオフにスイッチされます。

iCMOSモジュラー製造プロセスは、高電圧の相補型金属酸化膜半導体(CMOS)技術とバイポーラ技術を組み合わせたものです。この製造プロセス技術の導入によって、今までどの世代の高電圧デバイスも達成できなかったフットプリントで33V動作が可能な、幅広い高性能アナログICの開発が実現しました。従来方式のCMOSプロセスを使用するアナログICとは異なり、iCMOS部品は高い電源電圧を許容できると同時に、性能の向上、消費電力の大幅な低減、パッケージ・サイズの小型化を実現できます。これらのスイッチは、オン抵抗とオン抵抗平坦性が非常に低いため、低歪みが非常に重要とされるデータ・アクイジションおよびゲイン・スイッチングのアプリケーションに最適なソリューションとなります。iCMOS 構造により消費電力がきわめて小さいため、バッテリ駆動の携帯型計測機器に最適です。

アプリケーション

  • リレーの置換品
  • オーディオやビデオのルーティング
  • 自動テスト装置
  • データ・アクイジション・システム
  • 温度測定システム
  • 航空電子機器
  • バッテリ駆動システム
  • 通信システム
  • 医療機器
  • 特長と利点

    • 4.7Ωの最大オン抵抗 @25℃
    • 0.5Ωのオン抵抗平坦性
    • チャンネルあたり最大115mAの連続電流が可能
    • ±15V/+12V/±5Vの電源で仕様を完全に規定
    • 3Vロジック互換入力
    • レールtoレール動作
    • ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作
    • 16ピン/20ピンTSSOPおよび4mm×4mmのLFCSP_VQパッケージ

    ADG1433機能ブロック図
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
    ADG1433/ADG1434: 4 Ω RON, Triple/Quad SPDT ±15 V/+12 V/±5 V iCMOS Switches (Rev C, 06/2009) (pdf, 475 kB)  データシート PDF
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) 製品一覧 PDF
    ±10Vの世界を可能にするiCMOS技術 その他 HTML
    ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
    Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
    その他 PDF
    Leading Inside Advertorials: A Whole New Value Equation for Industrial Designs  (pdf, 157 kB) その他 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADG1433 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADG1433 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADG1433YCPZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.50mm exposed pad) 16 TBD Reel, 5000 - $ 2.55 Y  成分表 PCN 購入
    ADG1433YCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.50mm exposed pad) 16 TBD Reel, 1500 - $ 2.55 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADG1433YRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 TBD Tube, 96 $ 3.11 $ 2.55 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADG1433YRUZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 TBD Reel, 2500 - $ 2.55 Y  成分表 PCN 購入
    ADG1433YRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 TBD Reel, 1000 - $ 2.55 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる