シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG1422:  アナログ・スイッチ、SPST、デュアル、オン抵抗2.4Ω(max)、±15 V/+12 V/±5 V、iCMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG1421/ADG1422/ADG1423は2個の独立したシングル・ポール/シングル・スロー(SPST)スイッチを内蔵しています。ADG1421とADG1422の違いは、デジタル制御ロジックが反転している点だけです。ADG1421のスイッチは適切なコントロール入力に印加されるロジック1に対してターンオンします、一方ADG1422のスイッチはロジック0入力に対してターンオンします。ADG1423にはADG1421と同じデジタル制御ロジックを持つスイッチが1個と、制御ロジックが反転しているもう1つのスイッチが内蔵されています。ADG1423は、マルチプレクサー・アプリケーションで使えるようにブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作を行います。各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、電源までの入力信号範囲を持っています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルを阻止します。

iCMOS ™(工業用CMOS)モジュラー・製造プロセスは、高電圧CMOS技術とバイポーラ技術を組み合わせたものです。この技術は、前世代の高電圧製品では実現できなかったフットプリントで、33 V動作が可能な広範囲で高性能のアナログICの開発を可能にしました。iCMOSデバイスでは、従来型CMOSプロセスを採用したアナログICとは異なり、高電源電圧に耐えると同時に、性能の強化、大幅な消費電力の削減、パッケージの小型化が可能になりした。

オン抵抗のプロファイルとして、アナログ入力範囲全体にわたって非常にフラットであるため、オーディオ信号をスイッチングする場合優れた直線性と低歪を実現します。iCMOS構造により消費電力が極めて少ないため、携帯型計測機器とバッテリ駆動の計測機器に最適なデバイスになっています。


製品のハイライト
  1. 25℃でのオン抵抗:2.4Ω(max)
  2. 最小の歪み特性
  3. 3 Vロジック互換デジタル入力VINH = 2.0 V、VINL = 0.8 V
  4. VLロジック電源が不要
  5. 10ピンTSSOPパッケージまたは3mm×3 mmLFCSPパッケージを採用

アプリケーション
  • 自動テスト装置(ATE)
  • データ・アクイジション・システム
  • リレーの置き換え
  • バッテリ駆動のシステム
  • サンプル・アンド・ホールド・システム
  • オーディオ信号のルーティング
  • ビデオ信号のルーティング
  • 通信システム

特長と利点

  • オン抵抗: 2.4Ω(max)
  • オン抵抗平坦性:0.5Ω(max)
  • 最大連続電流:250 mA
  • ±15 V、±12V、
    ±5 Vで完全仕様規定
  • VL電源が不要
  • 3 Vロジック互換入力
  • レールtoレール動作
  • 10ピンMSOPパッケージまたは3mm×3 mmLFCSPパッケージを採用

ADG1422機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG1421_ADG1422_ADG1423: 2.1 Ω On Resistance, ±15 V/+12 V/±5 V iCMOS Dual SPST Switches (Rev 0, 11/2009) (pdf, 469 kB)  データシート PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG1422 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG1422BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 10 工業用 Reel, 1500 - $ 1.62 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADG1422BRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 1.98 $ 1.62 Y  成分表 PCN 購入
ADG1422BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 1.62 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる