シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADV3224:  アナログ・クロスポイント・スイッチ、16×8、750MHz

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADV3224 / ADV3225は高速16×8のアナログ・クロスポイント・スイッチ・マトリクスです。これらのデバイスは750MHzを超える-3dBの信号帯域幅と2,500V/μs以上の高いスルーレートを提供します。

ADV3224 / ADV3225は、8個の独立した出力バッファを含んでおり、これによって、クロスポイント出力をパラレル結合できるように高インピーダンス状態にし、出力バス負荷からチャンネルを分離保護します。ADV3224は+1のゲインでADV3225は+2のゲインを備えており両者ともはア5Vの電源で動作します。チャンネルのスイッチングはシリアル・データ制御を介して行われ、いくつかのデバイスをデイジーチェーンさせることが出来ます、またパラレル制御では、アレイ全体をプログラミングすることなく個々の出力のアップデートが出来ます。

ADV3224 / ADV3225は、72ピンLFCSPCパッケージを採用し、-40℃~+85℃の拡張工業用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。

アプリケーション

  • 高速信号のルーチング:
    ビデオ信号(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)、
    圧縮ビデオ信号(MPEG、ウェーブレット)
    3レベル・デジタル・ビデオ(HDB3)
  • データ通信
  • テレコミュニケーション

特長と利点

  • 16×8、高速、非ブロッキング・アレイ
  • AD8110 / AD8111とピン・アウト / 機能が同じ
  • ADV3228 / ADV3229 8×8アレイと互換
  • 全機能内蔵:
    バッファされた入力、
    プログラマブルな高インピーダンス出力、
    8個の出力アンプ:
    G=+1(ADV3224)、
    G=+2(ADV3225)、
    150Ω負荷の駆動可能
  • ±5V電源で動作
  • 低消費電力:0.5W
  • 優れたAC性能 - 詳細はデータシートをご参照ください。
  • シリアルまたはパラレルによるスイッチ・アレイのプログラミング
  • 10mm×10mmの72ピンLFCSPを採用

ADV3224 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV3224/ADV3225: 750 MHz, 16 x 8 Analog Crosspoint Switch Data Sheet (Rev A, 12/2010) (pdf, 487 kB)  データシート PDF
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
評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADV3224 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV3224-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 395.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる