AD8177:  ビデオ用クロスポイント・スイッチ、500MHz、トリプル、16×5

AD8177は、高速、トリプル16×5ビデオ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。500MHzの帯域幅と1800V/µsのスルーレートで、85Hzの更新レートによる1600×1200 RGBのディスプレイに対応します。-88dBのクロストークと-94dBのアイソレーション(@5MHz)により、数多くの高速ビデオ・アプリケーションに利用できます。

AD8177 ...続きを見る

AD8177:  ビデオ用クロスポイント・スイッチ、500MHz、トリプル、16×5

製品概要

AD8177は、高速、トリプル16×5ビデオ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。500MHzの帯域幅と1800V/µsのスルーレートで、85Hzの更新レートによる1600×1200 RGBのディスプレイに対応します。-88dBのクロストークと-94dBのアイソレーション(@5MHz)により、数多くの高速ビデオ・アプリケーションに利用できます。

AD8177は、シンクオンCM信号がスイッチを通過する差動入力/差動出力モードと、CM信号がスイッチで除去される差動入力/差動出力モードの2つの動作モードがあります。出力CMと黒レベルを外部ピンによって設定できるのが便利です。

AD8177の独立した出力バッファを高インピーダンス状態にし、クロスポイント出力を並列に接続することで、大きなアレイを作成できます。入力も並列に接続できます。AD8177は、シリアル・プログラミング・モードとパラレル・プログラミング・モードの両方に対応します。

AD8177は、完全実装された26×26ピンのPBGAパッケージを採用しており、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • RGBビデオ・スイッチング
  • KVM
  • プロ用ビデオ
  • 特長

    • 多チャンネル、トリプル、16×9、高速、非ブロッキング・スイッチ・アレイ
    • AD8177, AD8178 (16X5スイッチ・アレイ)とピン互換
    • 差動またはシングルエンド動作
    • シンクオン同相およびシンクオン・カラー動作モードに対応
    • デコード済みのHV同期出力
    • G=+2動作(差動入力/差動出力)
    • フレキシブルな電源:+5Vまたは±2.5V
      ロジック・グラウンドによる便利な制御インターフェース
    • スイッチ・アレイのシリアル/パラレル・プログラミング
    • 外部ピンを使って調整できる出力CMおよび黒レベル
    • 優れたAC性能(1600×1200 @85Hzに対応)
      帯域幅:500MHz
      スルーレート:1800V/µs
      セトリング時間:1%まで4ns
    • 低消費電力:2.3W

    ブロック図

    AD8177ブロック図
    AD8177機能ブロック図

    仕様

    Type Triple 16 x 5
    Output Buffer Yes G = 2
    Supply Voltage (V) ±2.5V
    Output Swing (V) ±2V
    Small Signal BW (MHz) 500MHz
    Slew Rate (V/us) 1800
    Cross Talk @ 10 MHz (-dB) 82
    Control Interface Serial/Parallel

    その他の製品を探す

    ADV3202 - 300 MHz, 32 × 16 Buffered Analog Crosspoint Switch

    ADG854 - 0.5 Ω CMOS 1.8 V TO 5.5 V Dual SPDT/2:1 MUX Mini LFCSP Package

    ADV3203 - 300 MHz, 32 × 16 Buffered Analog Crosspoint Switch

    ADV3200 - 300 MHz, 32 × 32 Buffered Analog Crosspoint Switch

    新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
    Part# Type Output Buffer Supply Voltage (V) Output Swing (V) Small Signal BW (MHz) Slew Rate (V/us) Cross Talk @ 10 MHz (-dB) Price* (1000-4999)
    AD8104 32 x 16 Yes G = 1 ±2.5 ±2 600 1,800 72 $177.10
    AD8105 32 x 16 Yes G = 2 ±2.5 ±2 600 1,800 68 $177.10
    AD8106 16 x 5 Yes G = 1 ±5 ±3 390 500 70 $15.13
    AD8107 16 x 5 Yes G = 2 ±5 ±3 260 500 80 $15.13
    AD8108 8 X 8 Yes G = 1 ±5 ±2.5 350 400 76 $18.72
    AD8109 8 X 8 Yes G = 2 ±5 ±3 250 480 83 $18.72
    AD8110 16 x 8 Yes G = 1 ±5 ±3 390 500 70 $32.89
    AD8111 16 x 8 Yes G = 2 ±5 ±3 260 500 80 $32.89
    AD8112 16 x 8 Yes G = 2 ±12 ±10 60 100 83 @ 20 kHz $10.07
    AD8113 16 X 16 Yes G = 2 ±12 ±10 60 100 83 @ 20 kHz $25.25
    AD8114 16 X 16 Yes G = 1 ±5 ±3 225 375 60 $54.64
    AD8115 16 X 16 Yes G = 2 ±5 ±3 200 450 52 $54.64
    AD8116 16 X 16 Yes G = 1 ±5 ±3 200 300 60 $79.95
    AD8117 32 X 32 Yes G = 1 ±2.5 ±2 600 1,800 65 -
    AD8118 32 X 32 Yes G = 2 ±2.5 ±2 600 1,800 70 -
    AD8175 Triple 16 x 9 Yes G = 2 ±2.5 ±2 500 1,800 82 $96.14
    AD8176 Triple 16 x 9 Yes G = 4 ±2.5 ±2 450 1,650 74 $96.14
    AD8177 Triple 16 x 5 Yes G = 2 ±2.5 ±2 500 1,800 82 $60.21