AD8118:  アナログ・クロスポイント・スイッチ、600MHz、32×32、バッファ付き

AD8117/8118は、高速の32×32アナログ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。高解像度のコンピュータ・グラフィックス(RGB)信号スイッチングに対応する600MHzの帯域幅と1800V/μsのスルーレートを提供します。-70dB未満のクロストークと-90dBのアイソレーション(@5MHz)により、AD8117/AD8118は数多くの高速アプリケーションに利用できます。50MHzを ...続きを見る

AD8118:  アナログ・クロスポイント・スイッチ、600MHz、32×32、バッファ付き

製品概要

AD8117/8118は、高速の32×32アナログ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。高解像度のコンピュータ・グラフィックス(RGB)信号スイッチングに対応する600MHzの帯域幅と1800V/μsのスルーレートを提供します。-70dB未満のクロストークと-90dBのアイソレーション(@5MHz)により、AD8117/AD8118は数多くの高速アプリケーションに利用できます。50MHzを超える0.1dBのゲイン平坦性によって、この製品はコンポーネント・ビデオ・スイッチングに最適です。

AD8117/AD8118には、32個の独立な出力バッファが内蔵されています。クロスポイント出力の並列接続の場合にこれらの出力バッファを高インピーダンス状態に置くことができるため、OFF状態のチャンネルによる出力バスへの負荷が最小限に抑えられます。AD8117の差動ゲインは+1ですが、AD8118は+2でバック終端負荷アプリケーションに便利です。いずれも完全差動デバイスとして動作しますが、シングルエンド動作も可能です。+5Vの単電源または±2.5Vの両電源を使用し、全出力がイネーブルの状態でアイドル消費電流はわずか500mAです。チャンネルのスイッチングは、ダブル・バッファのシリアル・デジタル制御(複数デバイスのディジーチェーン接続に対応)またはパラレル制御を使用し、アレイ全体を書き直さずに個々の出力を更新できます。

AD8117/AD8118は、304ピンのBGAパッケージを採用しており、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。

アプリケーション

  • 以下の高速信号のルーティング
  • RGBおよびコンポーネント・ビデオ・ルーティング
    KVM
    圧縮ビデオ(MPEG、ウェーブレット)
    データ通信

    特長

    • 多チャンネル、32×32高速非ブロッキング・スイッチ・アレイ
    • 差動G=+1(AD8117)またはG=+2(AD8118)
    • 柔軟性に優れた電源
      +5V単電源、±2.5V両電源
    • 高インピーダンス出力ディスエーブル機能により、出力バスの負荷を最小限に抑えて複数デバイスの接続が可能
    • 優れたビデオ性能
      >50MHzで0.1dBのゲイン平坦性
      微分ゲイン/微分位相誤差:0.05%/0.05°(Rsub>L=150Ω)
    • 差動/シングルエンド動作
    • スイッチ・アレイのシリアル設定またはパラレル設定機能
    • 優れたAC性能
      帯域幅:600MHz
      スルーレート:1800V/μs
      セトリング時間:1%まで2.5ns
    • 低消費電力:2.5W
    • 低い全ホスタイル・クロストーク:<-70dB @5MHz、<-43dB @600MHz
    • RESETピンで全出力のディスエーブルが可能(コンデンサを介してグランドに接続することでパワーオン・リセット機能を実現)
    • 304ピンのBGAパッケージを採用(31mm×31mm)

    ブロック図

    AD8118ブロック図
    AD8118機能ブロック図

    仕様

    Type 32 X 32
    Output Buffer Yes G = 2
    Supply Voltage (V) ±2.5V
    Output Swing (V) ±2V
    Small Signal BW (MHz) 600MHz
    Slew Rate (V/us) 1800
    Cross Talk @ 10 MHz (-dB) 70
    Control Interface Serial/Parallel

    その他の製品を探す

    ADG854 - 0.5 Ω CMOS 1.8 V TO 5.5 V Dual SPDT/2:1 MUX Mini LFCSP Package

    ADV3200 - 300 MHz, 32 × 32 Buffered Analog Crosspoint Switch

    ADV3203 - 300 MHz, 32 × 16 Buffered Analog Crosspoint Switch

    ADV3201 - 300 MHz, 32 × 32 Buffered Analog Crosspoint Switch

    新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
    Part# Type Output Buffer Supply Voltage (V) Output Swing (V) Small Signal BW (MHz) Slew Rate (V/us) Cross Talk @ 10 MHz (-dB) Price* (1000-4999)
    AD8104 32 x 16 Yes G = 1 ±2.5 ±2 600 1,800 72 $177.10
    AD8105 32 x 16 Yes G = 2 ±2.5 ±2 600 1,800 68 $177.10
    AD8106 16 x 5 Yes G = 1 ±5 ±3 390 500 70 $15.13
    AD8107 16 x 5 Yes G = 2 ±5 ±3 260 500 80 $15.13
    AD8108 8 X 8 Yes G = 1 ±5 ±2.5 350 400 76 $18.72
    AD8109 8 X 8 Yes G = 2 ±5 ±3 250 480 83 $18.72
    AD8110 16 x 8 Yes G = 1 ±5 ±3 390 500 70 $32.89
    AD8111 16 x 8 Yes G = 2 ±5 ±3 260 500 80 $32.89
    AD8112 16 x 8 Yes G = 2 ±12 ±10 60 100 83 @ 20 kHz $10.07
    AD8113 16 X 16 Yes G = 2 ±12 ±10 60 100 83 @ 20 kHz $25.25
    AD8114 16 X 16 Yes G = 1 ±5 ±3 225 375 60 $54.64
    AD8115 16 X 16 Yes G = 2 ±5 ±3 200 450 52 $54.64
    AD8116 16 X 16 Yes G = 1 ±5 ±3 200 300 60 $79.95
    AD8117 32 X 32 Yes G = 1 ±2.5 ±2 600 1,800 65 -
    AD8118 32 X 32 Yes G = 2 ±2.5 ±2 600 1,800 70 -
    AD8175 Triple 16 x 9 Yes G = 2 ±2.5 ±2 500 1,800 82 $96.14
    AD8176 Triple 16 x 9 Yes G = 4 ±2.5 ±2 450 1,650 74 $96.14
    AD8177 Triple 16 x 5 Yes G = 2 ±2.5 ±2 500 1,800 82 $60.21
    AD8178 Triple 16 x 5 Yes G = 4 ±2.5 ±2 450 1,650 74 $60.21
    ADG2108 8 x 10 No ±5 ±3