AD8107:  ビデオ用クロスポイント・スイッチ、260MHz、16×5、バッファ付き、G=2

AD8106とAD8107は高速、16×5マトリックスのビデオ用クロスポイント・スイッチです。この各スイッチは260MHzを超える-3dB信号帯域幅、および1%セトリングで25ns以下のチャンネル・スイッチ時間特性を備えています。AD8106/AD8107は、-78dBのクロストークと-97dBの絶縁性能(5MHz時)を維持し、数多くの高速アプリケーションに効果的です。微分ゲインと微分位相 ...続きを見る

AD8107:  ビデオ用クロスポイント・スイッチ、260MHz、16×5、バッファ付き、G=2

製品概要

AD8106とAD8107は高速、16×5マトリックスのビデオ用クロスポイント・スイッチです。この各スイッチは260MHzを超える-3dB信号帯域幅、および1%セトリングで25ns以下のチャンネル・スイッチ時間特性を備えています。AD8106/AD8107は、-78dBのクロストークと-97dBの絶縁性能(5MHz時)を維持し、数多くの高速アプリケーションに効果的です。微分ゲインと微分位相はそれぞれ0.02%および0.02°を超え、さらに60MHzまでの0.1dB平坦性が規定されるので、ビデオ信号のスイッチング動作にも最適です。

AD8106とAD8107には、クロスポイント出力を並列化するためにハイ・インピーダンスに設定可能な5個の独立した出力バッファがそれぞれ内蔵されているので、オフ・チャンネルが出力バスの負荷になることがありません。AD8106のゲインは1、そしてAD8107のゲインは2に固定されます。この両方のスイッチは±5Vの電源で動作し、そのアイドル時の消費電流はわずか30mAです。チャンネルのスイッチング動作がパラレル制御によって実行されるので、アレイ全体のプログラミング変更を行わずに、個々の出力を更新できます。

AD8106/AD8107は80ピンのLQFPパッケージで提供され、その仕様は-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で規定されています。

特長

  • 16×5の高速、ノンブロッキング・スイッチ・アレイ
    AD8106:G=1、AD8107:G=2
  • 16×8スイッチ・アレイのAD8110/AD8111とピン互換
    16×16スイッチ・アレイについては、AD8114/AD8115を参照
    16×8スイッチ・アレイについては、AD8110/AD8111を参照
  • 優れたAC性能
    260MHzを超える-3dB帯域幅
    500V/µsのスルーレート
  • 50mAの低消費電流
  • 厄介なすべてのクロストークを-78dBに低減(5MHz時)
  • 複数個のデバイス出力の接続を可能にする出力ディスエーブル機能

ブロック図

AD8107ブロック図
AD8107機能ブロック図

仕様

Type 16 x 5
Output Buffer Yes G = 2
Supply Voltage (V) ±5V
Output Swing (V) ±3V
Small Signal BW (MHz) 260MHz
Slew Rate (V/us) 500
Cross Talk @ 10 MHz (-dB) 80
Control Interface Parallel

その他の製品を探す

ADG854 - 0.5 Ω CMOS 1.8 V TO 5.5 V Dual SPDT/2:1 MUX Mini LFCSP Package

ADV3200 - 300 MHz, 32 × 32 Buffered Analog Crosspoint Switch

ADV3202 - 300 MHz, 32 × 16 Buffered Analog Crosspoint Switch

ADV3203 - 300 MHz, 32 × 16 Buffered Analog Crosspoint Switch

新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
Part# Type Output Buffer Supply Voltage (V) Output Swing (V) Small Signal BW (MHz) Slew Rate (V/us) Cross Talk @ 10 MHz (-dB) Price* (1000-4999)
AD8104 32 x 16 Yes G = 1 ±2.5 ±2 600 1,800 72 $177.10
AD8105 32 x 16 Yes G = 2 ±2.5 ±2 600 1,800 68 $177.10
AD8106 16 x 5 Yes G = 1 ±5 ±3 390 500 70 $15.13
AD8107 16 x 5 Yes G = 2 ±5 ±3 260 500 80 $15.13
AD8108 8 X 8 Yes G = 1 ±5 ±2.5 350 400 76 $18.72
AD8109 8 X 8 Yes G = 2 ±5 ±3 250 480 83 $18.72
AD8110 16 x 8 Yes G = 1 ±5 ±3 390 500 70 $32.89
AD8111 16 x 8 Yes G = 2 ±5 ±3 260 500 80 $32.89
AD8112 16 x 8 Yes G = 2 ±12 ±10 60 100 83 @ 20 kHz $10.07
AD8113 16 X 16 Yes G = 2 ±12 ±10 60 100 83 @ 20 kHz $25.25
AD8114 16 X 16 Yes G = 1 ±5 ±3 225 375 60 $54.64
AD8115 16 X 16 Yes G = 2 ±5 ±3 200 450 52 $54.64
AD8116 16 X 16 Yes G = 1 ±5 ±3 200 300 60 $79.95
AD8117 32 X 32 Yes G = 1 ±2.5 ±2 600 1,800 65 -
AD8118 32 X 32 Yes G = 2 ±2.5 ±2 600 1,800 70 -
AD8175 Triple 16 x 9 Yes G = 2 ±2.5 ±2 500 1,800 82 $96.14
AD8176 Triple 16 x 9 Yes G = 4 ±2.5 ±2 450 1,650 74 $96.14
AD8177 Triple 16 x 5 Yes G = 2 ±2.5 ±2 500 1,800 82 $60.21
AD8178 Triple 16 x 5 Yes G = 4 ±2.5 ±2 450 1,650 74 $60.21
ADG2108 8 x 10 No ±5 ±3 300 - - $4.97
ADG2128 16 x 8 No ±5 ±5 300 n/a