AD8106:  ビデオ用クロスポイント・スイッチ、260MHz、16×5、バッファ付き、G=1

AD8106とAD8107は高速、16×5マトリックスのビデオ用クロスポイント・スイッチです。この各スイッチは260MHzを超える-3dB信号帯域幅、および1%セトリングで25ns以下のチャンネル・スイッチ時間特性を備えています。AD8106/AD8107は、-78dBのクロストークと-97dBの絶縁性能(5MHz時)を維持し、数多くの高速アプリケーションに効果的です。微分ゲインと微分位相 ...続きを見る

AD8106:  ビデオ用クロスポイント・スイッチ、260MHz、16×5、バッファ付き、G=1

製品概要

AD8106とAD8107は高速、16×5マトリックスのビデオ用クロスポイント・スイッチです。この各スイッチは260MHzを超える-3dB信号帯域幅、および1%セトリングで25ns以下のチャンネル・スイッチ時間特性を備えています。AD8106/AD8107は、-78dBのクロストークと-97dBの絶縁性能(5MHz時)を維持し、数多くの高速アプリケーションに効果的です。微分ゲインと微分位相はそれぞれ0.02%および0.02°を超え、さらに60MHzまでの0.1dB平坦性が規定されるので、ビデオ信号のスイッチング動作にも最適です。

AD8106とAD8107には、クロスポイント出力を並列化するためにハイ・インピーダンスに設定可能な5個の独立した出力バッファがそれぞれ内蔵されているので、オフ・チャンネルが出力バスの負荷になることがありません。AD8106のゲインは1、そしてAD8107のゲインは2に固定されます。この両方のスイッチは±5Vの電源で動作し、そのアイドル時の消費電流はわずか30mAです。チャンネルのスイッチング動作がパラレル制御によって実行されるので、アレイ全体のプログラミング変更を行わずに、個々の出力を更新できます。

AD8106/AD8107は80ピンのLQFPパッケージで提供され、その仕様は-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で規定されています。

特長

  • 16×5の高速、ノンブロッキング・スイッチ・アレイ
    AD8106:G=1、AD8107:G=2
  • 16×8スイッチ・アレイのAD8110/AD8111とピン互換
    16×16スイッチ・アレイについては、AD8114/AD8115を参照
    16×8スイッチ・アレイについては、AD8110/AD8111を参照
  • 全機能内蔵型のソリューション
    バッファ入力
    5個の出力アンプ
    150Ω負荷を駆動
  • 優れたAC性能
    260MHzを超える-3dB帯域幅
    500V/µsのスルーレート
  • 50mAの低消費電流
  • 厄介なすべてのクロストークを-78dBに低減(5MHz時)
  • 複数個のデバイス出力の接続を可能にする出力ディスエーブル機能
  • 出力すべてをディスエーブルにするリセット・ピン
  • 優れたESD定格:ヒューマン・ボディー・モデルで4000Vを超える絶縁耐圧
  • 80ピンのLQFPパッケージ(12mm×12mmのサイズ)

仕様

Type 16 x 5
Output Buffer Yes G = 1
Supply Voltage (V) ±5V
Output Swing (V) ±3V
Small Signal BW (MHz) 390MHz
Slew Rate (V/us) 500
Cross Talk @ 10 MHz (-dB) 70
Control Interface Parallel

その他の製品を探す

ADG858 - 0.58 Ω CMOS, 1.8 V to 5.5 V, Quad SPDT/2:1 Mux in Mini LFCSP

ADG852 - 0.8 Ω CMOS, 2.3 V to 5.5 V, SPDT/2:1 Mux Mini LFCSP

ADG854 - 0.5 Ω CMOS 1.8 V TO 5.5 V Dual SPDT/2:1 MUX Mini LFCSP Package

新製品情報のRSSフィードを取得
Part# Type Output Buffer Supply Voltage (V) Output Swing (V) Small Signal BW (MHz) Slew Rate (V/us) Cross Talk @ 10 MHz (-dB) Price* (1000-4999)
AD8104 32 x 16 Yes G = 1 ±2.5 ±2 600 1,800 72 $177.10
AD8105 32 x 16 Yes G = 2 ±2.5 ±2 600 1,800 68 $177.10
AD8106 16 x 5 Yes G = 1 ±5 ±3 390 500 70 $15.13
AD8107 16 x 5 Yes G = 2 ±5 ±3 260 500 80 $15.13
AD8108 8 X 8 Yes G = 1 ±5 ±2.5 350 400 76 $18.72
AD8109 8 X 8 Yes G = 2 ±5 ±3 250 480 83 $18.72
AD8110 16 x 8 Yes G = 1 ±5 ±3 390 500 70 $32.89
AD8111 16 x 8 Yes G = 2 ±5 ±3 260 500 80 $32.89
AD8112 16 x 8 Yes G = 2 ±12 ±10 60 100 83 @ 20 kHz $10.07
AD8113 16 X 16 Yes G = 2 ±12 ±10 60 100 83 @ 20 kHz $25.25
AD8114 16 X 16 Yes G = 1 ±5 ±3 225 375 60 $54.64
AD8115 16 X 16 Yes G = 2 ±5 ±3 200 450 52 $54.64
AD8116 16 X 16 Yes G = 1 ±5 ±3 200 300 60 $79.95
AD8117 32 X 32 Yes G = 1 ±2.5 ±2 600 1,800 65 $298.54
AD8118 32 X 32 Yes G = 2 ±2.5 ±2 600 1,800 70 $298.54
AD8175 Triple 16 x 9 Yes G = 2 ±2.5 ±2 500 1,800 82 $96.14
AD8176 Triple 16 x 9 Yes G = 4 ±2.5 ±2 450 1,650 74 $96.14
AD8177 Triple 16 x 5 Yes G = 2 ±2.5 ±2 500 1,800 82 $60.21
AD8178 Triple 16 x 5 Yes G = 4 ±2.5 ±2 450 1,650 74 $60.21
ADG2128 16 x 8 No ±5 ±5 300 n/a 79 dB @ 5 MHz $6.25

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る