AD8105:  アナログ・クロスポイント・スイッチ、32×16、600MHz、バッファ付き

AD8104/AD8105は、32×16の高速アナログ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。600MHzの信号帯域幅と1800V/μsのスルーレートで、高分解能コンピュータ・グラフィックス(RGB)信号のスイッチングを行います。各チャンネル間のクロストークは-70dBを下回り、アイソレーションは-90dB(@5MHz)であるため、数多くの高速アプリケーションで非常に役に立ちます。AD810 ...続きを見る

AD8105:  アナログ・クロスポイント・スイッチ、32×16、600MHz、バッファ付き

製品概要

AD8104/AD8105は、32×16の高速アナログ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。600MHzの信号帯域幅と1800V/μsのスルーレートで、高分解能コンピュータ・グラフィックス(RGB)信号のスイッチングを行います。各チャンネル間のクロストークは-70dBを下回り、アイソレーションは-90dB(@5MHz)であるため、数多くの高速アプリケーションで非常に役に立ちます。AD8104/AD8105は50MHzを超えるまで0.1dBの平坦性を備えているため、コンポジット・ビデオ・スイッチングに最適です。

AD8104/AD8105には16個の独立した出力バッファがあり、オフ状態のチャンネルの負荷を最小限に抑えるために、これらの出力バッファをディスエーブル状態にして、クロスポイント出力をパラレル接続できます。AD8104の差動ゲインは+1ですが、AD8105は逆終端負荷のアプリケーションで使いやすいように差動ゲインが+2となっています。本製品は完全差動デバイスとして動作しますが、シングルエンド動作の設定も可能です。+5V単電源または±2.5V両電源のいずれも使用でき、すべての出力をイネーブルにしたときのアイドル時消費電流はわずか340mAです。チャンネルのスイッチングは、ダブルバッファのシリアル・デジタル制御(複数デバイスのデイジーチェーンに対応可能)またはパラレル制御を介して実行されるため、アレイ全体の設定変更を行わずに個々の出力を更新できます。

AD8104/AD8105は304ピンのBGAパッケージを採用しており、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • 高速信号のルーティング
  • RGBおよびコンポーネント・ビデオ・ルーティング
    KVM
    圧縮ビデオ(MPEG、ウェーブレット)
    データ通信

    特長

    • 多チャンネルの32×16高速非ブロッキング・スイッチ・アレイ
    • 差動またはシングルエンド動作
    • 差動ゲイン:
      G=+1(AD8104)またはG=+2(AD8105)
    • AD8117/AD8118とピン互換、32×32スイッチ・アレイ
    • 柔軟性に優れた電源
      単電源+5V、両電源±2.5V
    • 優れたビデオ性能
      50MHzを超えるまで0.1dBのゲイン平坦性
      0.05%の微分ゲイン誤差(RL=150Ω)
      0.05°の微分位相誤差(RL=150Ω)
    • スイッチ・アレイのシリアル/パラレル・プログラミング
    • 高インピーダンスの出力ディスエーブルにより、出力バスの最小負荷で複数デバイスの接続が可能
    • 優れたAC性能
      帯域幅:600MHz
      スルーレート:1800V/μs
      セトリング時間:1%まで2.5ns
    • 低消費電力:1.7W
    • 低い全チャンネル間クロストーク:
      <-70dB@5MHz
      <-40dB@600MHz
    • すべての出力のディスエーブルが可能なリセット・ピン(コンデンサを介してグラウンドに接続すると、パワーオン・リセット機能を実現)

    ブロック図

    AD8105ブロック図
    AD8105機能ブロック図

    仕様

    Type 32 x 16
    Output Buffer Yes G = 2
    Supply Voltage (V) ±2.5V
    Output Swing (V) ±2V
    Small Signal BW (MHz) 600MHz
    Slew Rate (V/us) 1800
    Cross Talk @ 10 MHz (-dB) 68
    Control Interface Serial/Parallel

    その他の製品を探す

    ADV3202 - 300 MHz, 32 × 16 Buffered Analog Crosspoint Switch

    ADV3203 - 300 MHz, 32 × 16 Buffered Analog Crosspoint Switch

    ADG854 - 0.5 Ω CMOS 1.8 V TO 5.5 V Dual SPDT/2:1 MUX Mini LFCSP Package

    ADV3201 - 300 MHz, 32 × 32 Buffered Analog Crosspoint Switch

    新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
    Part# Type Output Buffer Supply Voltage (V) Output Swing (V) Small Signal BW (MHz) Slew Rate (V/us) Cross Talk @ 10 MHz (-dB) Price* (1000-4999)
    AD8104 32 x 16 Yes G = 1 ±2.5 ±2 600 1,800 72 $177.10
    AD8105 32 x 16 Yes G = 2 ±2.5 ±2 600 1,800 68 $177.10
    AD8106 16 x 5 Yes G = 1 ±5 ±3 390 500 70 $15.13
    AD8107 16 x 5 Yes G = 2 ±5 ±3 260 500 80 $15.13
    AD8108 8 X 8 Yes G = 1 ±5 ±2.5 350 400 76 $18.72
    AD8109 8 X 8 Yes G = 2 ±5 ±3 250 480 83 $18.72
    AD8110 16 x 8 Yes G = 1 ±5 ±3 390 500 70 $32.89
    AD8111 16 x 8 Yes G = 2 ±5 ±3 260 500 80 $32.89
    AD8112 16 x 8 Yes G = 2 ±12 ±10 60 100 83 @ 20 kHz $10.07
    AD8113 16 X 16 Yes G = 2 ±12 ±10 60 100 83 @ 20 kHz $25.25
    AD8114 16 X 16 Yes G = 1 ±5 ±3 225 375 60 $54.64
    AD8115 16 X 16 Yes G = 2 ±5 ±3 200 450 52 $54.64
    AD8116 16 X 16 Yes G = 1 ±5 ±3 200 300 60 $79.95
    AD8117 32 X 32 Yes G = 1 ±2.5 ±2 600 1,800 65 -
    AD8118 32 X 32 Yes G = 2 ±2.5 ±2 600 1,800 70 -
    AD8175 Triple 16 x 9 Yes G = 2 ±2.5 ±2 500 1,800 82 $96.14
    AD8176 Triple 16 x 9 Yes G = 4 ±2.5 ±2 450 1,650 74 $96.14
    AD8177 Triple 16 x 5 Yes G = 2 ±2.5 ±2 500 1,800 82 $60.21
    AD8178 Triple 16 x 5 Yes G = 4 ±2.5 ±2 450 1,650 74 $60.21
    ADG2108 8 x 10 No ±5 ±3 300