Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

AD621

製造中

計装アンプ、固定ゲイン10および100、低ドリフト、低消費電力

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

使いよさ
  • 1つの外部抵抗でゲインの設定(ゲイン範囲10~100)
  • 総合システム性能として全ての誤差を仕様化
  • 3個のOPアンプ構成に比べてより優れた性能
  • 8ピンDIPまたはSOICパッケージ
  • 低消費:1.3mA(max)供給電流
  • 広い電源電圧範囲(±2.3V~±18V)
低ノイズ
  • 9nV/√Hz、入力電圧ノイズ
  • 0.28μVP-Pノイズ(0.1Hz~10Hz)
優れたDC特性
  • 総合ゲイン誤差:0.15%(max)
  • 総合ゲインドリフト:±5ppm/℃
  • 入力オフセット電圧:125μV(max)
  • 入力オフセット・ドリフト:1.0μV/℃
優れたAC特性
  • 800kHz帯域幅(ゲイン=10)、200kHz(ゲイン=100)
  • セトリング時間:12μs(~0.01%)

AD621は、使いやすく低価格、低消費電力の高精度計装アンプで、多様なアプリケーションに最適です。高性能、小型サイズ、および低消費電力のユニークな組み合わせにより、アンプ実装のディスクリート部品よりも性能が優れています。内部のゲイン設定抵抗を使用し、高機能、低ゲイン誤差、および低ゲイン・ドリフト誤差を実現します。外部ピンをジャンパ線で接続すれば、10および100の固定ゲインを容易に設定できます。AD621は総合システムとして完全に仕様規定されており、設計のプロセスが簡単になります。

AD621は消費電力、サイズ、および重量が重要なポータブルまたはリモートのアプリケーション用として、1.3mA(max)の超低消費電流を実現し、小型の8ピンSOIC、8ピン・プラスチックDIP、または8ピン・サーディップのパッケージに収められています。重量計やトランスデューサ・インターフェース回路で使用される高精度データ・アクイジション・システムのように、全体として高精度を必要とするアプリケーションにおいても優れた性能を提供します。10ppmの非直線性、5ppm/℃のゲイン・ドリフト、50μVのオフセット電圧、および0.6mV/℃のオフセット・ドリフト(Bグレード)など、最大誤差の少ない仕様により、これまでのディスクリート設計やその他のモノリシック計装アンプよりも低価格で、総合的なシステム性能を実現できます。

AD621なら、ECGや血圧モニタのように、ハイ・インピーダンス・ソースで動作する場合、ローノイズと低入力バイアス電流の理想的な組み合わせが得られます。電圧ノイズは、1kHzで9nV/√Hz、0.1~10Hzで0.28μVp-pに仕様規定しています。入力電流ノイズもきわめて低い0.1pA/Hzです。AD621の性能は、工業用温度範囲全体にわたって1.5nA(max)の入力バイアス電流仕様のFET入力デバイスよりも優れています。

インタラクティブ設計ツールを使用すれば、この製品をユーザ専用の仕様に設定できます。

AD621
計装アンプ、固定ゲイン10および100、低ドリフト、低消費電力
AD621-pcl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール

ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。

ツールを開く

計装アンプ誤差バジェット・カリキュレータ

このカリキュレータは、計装アンプ回路にどれだけ誤差が発生するか予測するために役立ちます。

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-INAMP

計装アンプ用評価ボード(AD62xシリーズ&AD822xシリーズ、AD842xシリーズ 向け)

製品詳細

アナログ・デバイセズは、8ピン・パッケージの計装アンプを評価するために設計された、一連の評価用ボードを提供しています。ユーザー・ガイドUG-261(英語)にアクセスしてみて下さい。

このユーザー・ガイドは、3世代の評価用ボードについて記載されており、これらの評価用ボードは数多くのアナログ・デバイセズの計装アンプを評価するために使うことができます。特殊な計装アンプの性能上の情報については、相当する計装アンプのデータシートを参照してください。

  • 3世代の使いやすいボードを用意
  • アナログ・デバイセズの計装アンプが同梱された状態で出荷されます。
  • テストされる計装アンプは半田付けが必要です
  • テスト・ピンは、実装されています。
  • デカプリング・コンデンサは、実装されています。
  • EVAL-INAMP-62RZボード:このボードは、SOICおよびPDIPパッケージのAD620、AD621、AD622、AD623、AD627、AD8223、AD8225、LT1167、LT1168、LT6370をサポートします。
  • EVAL-INAMP-82RZボード:このボードは、SOICパッケージのAD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8229、AD8421、AD8428、AD8429をサポートします。
  • EVAL-INAMP-82RMZボード:このボードは、MSOPパッケージのAD8220、AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8236、AD8421をサポートします。

EVAL-INAMP
計装アンプ用評価ボード(AD62xシリーズ&AD822xシリーズ、AD842xシリーズ 向け)
InAmp Evaluation Board InAmp Evaluation Board - Bottom View InAmp Evaluation Board - Top View

最新のディスカッション

最近表示した製品