ディファレンス・アンプ

アナログ・デバイセズのディファレンス・アンプ(差電圧アンプ)は、差動信号、もしくは差分電圧を計測するために開発された、特殊機能のアンプです。アナログ・デバイセズでは低歪み特性、低消費電力、あるいは高いコモンモード電圧性能などに最適化された、数多くのディファレンス・アンプを提供しています。

このアンプは、不要なコモンモード信号成分を除去できる性能「コモンモード除去比(CMR)」が高いことが主な特長です。他の種類のほとんどのアンプと異なり、一般的にディファレンス・アンプは、電源電圧を超える電圧の測定が可能です。大きなDCまたはACのコモンモード電圧があるような環境で使用することができます。このアンプは電流や電圧のモニタリングに理想的です。こちらのディファレンス・アンプ製品一覧から、ご希望のスペックでお選びいただけます。データシートやアプリケーションノートなどディファレンス・アンプの技術資料はこちらです。

より高速な完全差動構成のアンプに関しては差動アンプ(差動増幅器/ディファレンシャル・アンプ)、高い入力インピーダンスを持つ差動入力のアンプに関しては計装アンプ(インスツルメンテーション・アンプ)、電流量をシャント抵抗により電圧降下として計測するアンプに関しては電流検出アンプ(シャント電流検出アンプ)など、さまざまなラインナップがあります。

Circuit from the lab アナログ・デバイセズの技術者が開発してテスト済。すぐにお使い頂けます。

製品セレクションテーブル

キャンペーン



「アナログ・デバイセズ製品 セレクションガイド2013」
完成記念プレゼント・キャンペーン実施中!

詳細はこちら >>

Difference Amplifiers

Part# 日本語データシート# ChannelsSlew RateBandwidth @ G=10Rail-Rail OutRail-Rail InSupply CurrentCMRRTHD+NInput Offset VoltageGain (min)NonlinearityVos TCMinimum Input Common ModeMaximum Input Common ModeGain ErrorGain TCInput Voltage Noise
AD8277
 
21.1V/µs-YesYes200µA86dB-200µV-5ppm2µV/degC-30.2V27V0.02%1ppm/C65nV/rtHz
AD8276Reference Circuit Available
 
11.1V/µs-YesYes200µA86dB-200µV-5ppm2µV/degC-30.2V27V0.02%1ppm/C65nV/rtHz
ADA4830-1Reference Circuit Available  1220V/µs-NoYes6.8mA65dB------8.5V8.5V---
AD8279  21.4V/µs-YesNo200µA80dB-50µV--300nV/degC-45.3V40.5V0.2%1ppm/C47nV/rtHz
AD8278  11.4V/µs-YesYes200µA80dB-100µV-7ppm1µV/degC-45.3V40.5V0.02%1ppm/C47nV/rtHz
AD8271Reference Circuit Available  130V/µs-YesYes2.6mA80dB110dB600µV-1ppm2µV/degC-15.4V15.4V0.02%2ppm/C38V/rtHz
AD8274Reference Circuit Available
 
120V/µs10MHzNoYes2.6mA77dB112dB700µV-2ppm3µV/degC-40.5V40.5V0.03%2ppm/C26nV/rtHz
AD8275Reference Circuit Available
 
125V/µs-YesYes1.9mA86dB106dB500µV-3ppm7µV/degC-12.3V12V0.024%1ppm/C40nV/rtHz
AD8270
 
230V/µs-YesYes2.5mA76dB145dB1mV--2µV/degC-15.4V15.4V0.08%10ppm/C38V/rtHz
AD8273  220V/µs-NoYes2.5mA77dB112dB700µV-50ppm3µV/degC-40.5V40.5V0.05%10ppm/C26nV/rtHz
AD628Reference Circuit Available
 
1300mV/µs600KHzNoYes1.6mA75dB-1.5mV-5ppm8µV/degC-120V120V0.1%5ppm/C300V/rtHz
AD629Reference Circuit Available  12.1V/µs-NoYes1mA86dB-500µV-10ppm10µV/degC-270V270V0.03%10ppm/C550V/rtHz
AD626  -220mV/µs100KHzNoNo2mA80dB-500µV-140ppm6µV/degC-24V24V1%150ppm/C-
AMP03  19.5V/µs-NoYes2.5mA85dB-400V----20V20V0.008%-90V/rtHz
ページトップへ

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる