スイッチ

ADG901シリーズは、業界一の高帯域幅のCMOSスイッチ/マルチプレクサです。標準のCMOSプロセスとTTLドライバによって、GaAsベースのスイッチより安価なソリューションとなり、PCボードのスペースも低減できます。SPST、SPDT、SP4Tバージョン(反射および吸収)は、アンテナ・スイッチ、フィルタ・スイッチ、チューナなど、さまざまな低消費電力(最大16dBm)アプリケーションに使用できます。

Circuit from the lab アナログ・デバイセズの技術者が開発してテスト済。すぐにお使い頂けます。

製品セレクションテーブル

キャンペーン



「アナログ・デバイセズ製品 セレクションガイド2013」
完成記念プレゼント・キャンペーン実施中!

詳細はこちら >>

RF Sw, BW >/= 2.5GHz

Part# 日本語データシートConfiguration# Sw FunctionsSupply VoltageInsertion Loss (dB)Off IsolationOff Isolation Test FrequP1dB (dBm)-3dB BandwidthPower DissCross Talk (dB)t OFF Switching Timet ON switching timePrice* (1000 pcs.)
ADG918
 
SPDT/NO-NC1Single (+1.65V to +2.75V), Single (+2.5V)800mdB43dB1GHz17dBm4GHz2.5µW33dB6.5ns6.6ns $1.03
ADG936  SPDT/NO-NC2Single (+1.65V to +2.75V)900mdB60dB100MHz16dBm4GHz2.75µW69dB10ns11ns $1.46
ADG904Reference Circuit Available  4:1Mux/SP4T4Single (+1.65V to +2.75V)400mdB60dB100MHz16dBm2.5GHz2.75µW-58dB13ns8.5ns $1.42
ADG901  SPST/NO1Single (+1.65V to +2.75V)800mdB37dB1GHz17dBm4.5GHz2.5µW-5.8ns3.6ns $0.98
ADG902  SPST/NO1Single (+1.65V to +2.75V)800mdB37dB1GHz17dBm4.5GHz2.5µW-5.8ns3.6ns $0.98
ADG919
 
SPDT/NO-NC1Single (+1.65V to +2.75V)800mdB43dB1GHz17dBm4GHz2.5µW33dB6.5ns6.6ns $1.03
ページトップへ

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる