アナログ・デバイセズの新しくなった、効率的な製品ナビゲーションと改善されたパラメトリック検索テーブル(PST)の詳細をご覧ください。より迅速に製品を選択できます。
電流検出アンプ
電流検出アンプ
アナログ・デバイセズの電流検出アンプは、車載、モータ制御、パワー・マネージメントなど幅広いアプリケーションで優れた性能を提供します。これらのデバイスは、大きなコモンモード電圧の存在する状態で小さな電圧を正確に増幅し、高帯域幅、レベル・シフト、双方向機能を提供します。-40℃~+125℃の広い温度範囲で優れたDC/AC精度を実現し、コストとパッケージ・サイズを犠牲にすることなく、測定ループの誤差を最小限に抑えます。
アナログ・デバイセズの電流検出アンプは、車載、モータ制御、パワー・マネージメントなど幅広いアプリケーションで優れた性能を提供します。これらのデバイスは、大きなコモンモード電圧の存在する状態で小さな電圧を正確に増幅し、高帯域幅、レベル・シフト、双方向機能を提供します。-40℃~+125℃の広い温度範囲で優れたDC/AC精度を実現し、コストとパッケージ・サイズを犠牲にすることなく、測定ループの誤差を最小限に抑えます。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}