AD1836A
新規設計には非推奨Multichannel 96 kHz Codec
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.85
Viewing:
製品情報
- 5 V multichannel audio system
- Accepts 16-/18-/20-/24-bit data
- Supports 24-bit and 96 kHz sample rate
- Multibit Σ-∆ modulators with data directed scrambling
- Differential output for optimum performance
- ADCs: –92 dB THD + N, 105 dB SNR and dynamic range
- DACs: –95 dB THD + N, 108 dB SNR and dynamic range
- On-chip volume control with "auto-ramp" function
-
See datasheet for additional features
The AD1836A is a high performance, single-chip codec that provides three stereo DACs and two stereo ADCs using ADI’s patented multibit Σ-Δ architecture. An SPI® port is included, allowing a microcontroller to adjust volume and many other parameters. The AD1836A operates from a 5 V supply, with provision for a separate output supply to interface with low voltage external circuitry. The AD1836A is available in a 52-lead MQFP (PQFP) package.
APPLICATIONS
- Home theater systems
- Automotive audio systems
- DVD recorders
- Set-top boxes
- Digital audio effects processors
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD1836AASZ | 52-Lead MQFP (13.2mm x 10mm) | ||
| AD1836AASZRL | 52-Lead MQFP (13.2mm x 10mm) | ||
| AD1836ACSZ | 52-Lead MQFP (13.2mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| AD1836AASZ | ||
| AD1836AASZRL | ||
| AD1836ACSZ | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD1836AASZ | ||
| AD1836AASZRL | ||
| AD1836ACSZ | ||
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD1836AASZ | ||
| AD1836AASZRL | ||
| AD1836ACSZ | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD1836AASZ | ||
| AD1836AASZRL | ||
| AD1836ACSZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD1939 | 製造中 | コーデック、24ビット、192kHz、 4個のADC / 8個のDACを内蔵、PLL、SPI制御ポート |