content here.
content here.

業界で最小最薄、低消費電力のCEC(民生機器制御)対応HDMIトランスミッタ「ADV7523」「ADV7524」を発表

  • 市場最小、低スタンバイ・パワーによりバッテリ寿命を延長
  • ビデオやカメラ設計に、最高1080pのHD性能とHDMI接続性を提供

東京 (2009年05月21日) -



アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、ADIのアドバンストTVソリューションAdvantiv®製品群を拡張し、業界最小、最薄で最も低消費電力のCEC(民生機器制御)対応HDMIトランスミッタ「ADV7523」「ADV7524」の2製品を発表しました。

ADV7523は1080i/80MHz動作に対応、ADV7524は1080p/150MH動作に対応しています。両製品とも業界最小、最薄の3.5mm×3.5mm×0.65mmというサイズが特長で、HDクラスの映像表示性能を持つ携帯型マルチメディア製品向けの最新製品です。スタンバイモードの消費電力は従来ソリューションの1/150と業界最少となっており、デジタルカメラやデジタル一眼レフカメラ、カムコーダ、ゲーム機、携帯型メディア・プレーヤ、携帯電話、モバイル・インターネット機器など小型・低消費電力動作が必要な製品の設計に最適です。ADV7523と ADV7524は、携帯機器からHDMI™(High-Definition Multimedia Interface™:高精細マルチメディア・インターフェース)対応高精細TVへの直接接続を可能にでき、より広い用途で高精細映像を利用した使い方を提案できます。

加えて、CECコントローラや5V対応I2Cコントローラを内蔵していますので、携帯型マルチメディア機器設計者は、小型で軽く、安価な長時間バッテリ駆動も可能な高機能の携帯機器の設計が実現できます。

アナログ・デバイセズ社 アドバンストTVセグメントのディレクタ、ビル・バックレン(Bill Bucklen)は次のように述べています。「ADV7523とADV7524は、世界で最も低消費電力のCEC対応HDMIトランスミッタで、携帯型マルチメディア機器の設計者は、これまでにないレベルの小型化、次世代のHD性能、パワー効率を実現し、さらにHDMI経由でホーム・エンターテインメント・システムに直接接続させることができるようになります。このシングルチップHDMIトランスミッタは、ADIのフィールド試験済みのソフトウェア・ドライバ・リファレンス・コードとHDMI事前認証試験によりサポートされているため、システムにそのまま搭載できるソリューションです。これによりシステムの設計者は、開発や製造にかかるコストを削減できます。」

ADV7523とADV7524は、既発表の「ADV7521NK」低消費電力CEC対応HDMIトランスミッタの先進的な低消費電力コアをさらに発展させ、スタンバイモードでの消費電力低減が出来ます。これにより、スタンバイの時間が全動作時間の90%以上にもなることのある携帯型マルチメディア機器のバッテリ寿命を、大幅に延長することができます。また、ADV7523とADV7524では外付けのCEC専用コントローラを削減できるため、CEC関連の開発期間を短くすることが可能になります。両製品に内蔵されたCECコントローラは多くの機器について対応検証済みで、1本のケーブル接続と1個のリモコンだけで、CEC対応HDMIホーム・エンターテインメント・システムをシームレスに接続し確実に動作させることができます。

ADV7523とADV7524はピンおよびソフトウェア互換になっており、HDMI(x.v.Color™対応)、米家電協会のCEA-861-D、DVI v1.0(デジタル・ビデオ・インターフェース)をはじめとする業界の先進的な接続規格に対応しています。ADV7523は、HDMI認定試験センターにおける接続試験をパスしており、最高1080p/30、1080i/60、720p/60のHDTVビデオ規格および75HzでXGAまでのコンピュータ・グラフィックス規格をフル・サポートします。ADV7524は1080p/60までの表示解像度に対応します。

両製品はHDCP(高帯域幅デジタル・コンテンツ保護)に対応した処理に対するソフトウェアドライバを用意しています。ADV7523、ADV7524と関連のソフトウェア・ドライバ・リファレンス・コードは、相互接続性試験での確認や、さらにHDCPおよびHDMI準拠の接続試験について確認済みで、様々なコントローラに簡単に移植可能なソフトウェアを提供します。コンテンツ保護が不要なアプリケーション向けには、両デバイスとも非HDCP対応バージョンが用意されています。

両製品はEDID(拡張ディスプレイ識別情報)読出用I2C機能、1.8V単電源動作、I2CおよびHPD(ホット・プラグ検出)をサポートする5V対応I/Oのような各種機能を搭載しているので、システム・コストのさらなる低減が可能です。ADV7523は、デジタル・コア電源用に1.2Vを用いることができ、1080i/720pにおいて超低消費電力を実現します。これらHDMIトランスミッタは、LPCM(リニア・パルス・コード変調)オーディオや、Dolby Digital®やDTS®等の圧縮オーディオ、さらに最大サンプル・レート192kHzでステレオ送信するための2チャンネルI2Sオーディオ向けに、S/PDIF(ソニー/フィリップス・デジタル・インターフェース・フォーマット)の優れたオーディオ・サポートを提供します。

ADV7523およびADV7524は、「ADV7390/1/2/3」低消費電力チップスケール10ビットSD/HDビデオ・エンコーダを含む、アナログ・デバイセズのAdvantivアドバンストTVソリューション製品群(Advantiv advanced TV solutions portfolio)の他の製品と入力信号やレジスタ設定など、多くの共通点があり、同時にご使用いただく事で、ソフトウェア開発などの工数を削減することが出来ます。

供給と価格について
表中の価格は、米国における販売価格です。

製品
供給
1,000個受注時の単価
パッケージ
ADV7523
サンプル出荷中
量産:2009年6月
3.16ドル
3.5 mm × 3.5 mm × 0.65 mm
49ピンWLCSP
ADV7524
サンプル出荷中
量産:2009年7月
4.38ドル
3.5 mm × 3.5 mm × 0.65 mm
49ピンWLCSP

ADIのHDMIプリテスト・ラボについて
ADIは、東京(日本)、北京(中国)、台北(台湾)、ノースキャロライナ州グリーンスボロ(米国)にHDMIプリテスト・ラボを構えています。お客様は、HDMI認証試験に提出する前に、このラボでそれぞれの機器の性能を評価することができます。ADIのHDMIプリテスト・ラボは、お客様の機器がすべてのHDMI認証試験仕様への要求に適合することを確認することができ、お客様の市場投入期間の短縮と試験費用の削減に貢献しています。ADIのHDMI技術は、公認のHDMI認証試験センターにおける認証試験に合格し、認証されています。

ADIのAdvantiv®アドバンストTVソリューション群について
ADIのAdvantivアドバンストTVソリューションは、世界中の主要な民生用電子機器メーカーに採用されています。音質や画質にこだわりをもつユーザは、Advantivソリューションが搭載された最新機器を用いることで、いつでも、どこでも、臨場感のある映像や音声を楽しめるようになります。ADIのAdvantivアドバンストTVソリューション製品群は、薄型高精細テレビ(HDTV)、Blu-ray™ディスク・プレーヤ、デジタル・ビデオ・レコーダ(DVR)、オーディオ/ビデオ・レシーバ(AVR)、デジタル・スチル・カメラ(DSC)や、HDビデオ・カメラなど、HDホーム・エンターテインメント・システムを構築できます。そして、AdvantivアドバンストTVソリューションは、広範な製品群で構成されており、高性能な機能と多様な特長を、リーズナブルな価格帯であらゆる民生用電子機器のユーザに提供します。

アナログ・デバイセズについて

アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp

Advantivはアナログ・デバイセズ社の登録商標です。その他の商標はすべてそれぞれの所有者の財産です。