シグナル・チェーンデザイナーに追加する

6B21:  Isolated Current Output: Signal Conditioning Module

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The 6B Series of modules and boards provides the hardware needed to implement a flexible, distributed monitoring and control application. By selecting only the modules and interfaces needed and connecting them via RS-485, the data acquisition and control strategy can be designed for optimum location of the I/O as well as minimizing sensor runs. The modularity and configurability of the 6B Series also makes them very cost effective.

特長と利点

  • Process Current Output (0-20mA or 4-20mA)
  • RS-485 Interface
  • Programmable Slew Rate
  • National Instruments Labview Supported

Functional Block Diagram for 6B21G

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
6B21: Isolated, Field Configurable Analog Input Data Sheet  (Rev 0, 01/1999) (pdf, 356 kB)  データシート PDF
AN-541: Proper System Grounding Techniques for 6B Series Systems  (pdf, 32 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-535: Digital Input/Output Subsystems  (pdf, 336 kB) アプリケーション・ノート PDF
Make vs. Buy! When Should I Reinvent the Wheel?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 10, November-December, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
6B Series Power Supplies 電源 HTML
6B Series Configuration Guide 構成ガイド HTML
IOS Custom Product Worksheet
As a Design Subcontractor, IOS believes it essential to engage with our customers early in the development cycle. Complete the form and it will be reviewed and you will be contacted by one of our design specialists.
カスタム製品用ワークシート HTML
7B Series Backplanes バックプレーン HTML
6B Series Backplanes バックプレーン HTML
6B Series Overviews メディア掲載一覧 HTML
Selecting the Right Signal Conditioning Series for Your Application メディア掲載一覧 HTML
Available 6B Series Modules and Digital Boards メディア掲載一覧 HTML
All Series Modules メディア掲載一覧 HTML
IOS 3 Year Warranty  (pdf, 23 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
6B Series I/O Subsystem Software Tools I/Oサブシステム・ソフトウェア・ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

6B21 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる