シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADG5213:  アナログ・スイッチ、クワッドSPST、高電圧、耐ラッチアップ機能付、2CHはハイで導通/2CHはローで導通

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADG5212/ADG5213は4個の独立したシングル・ポール/シングル・スロー(SPST)スイッチを内蔵しています。ADG5212スイッチはロジック1でターン・オンします。ADG5213はADG5212と同じデジタル制御ロジックを持つスイッチが2個と、制御ロジックが反転している2個のスイッチが内蔵されています。各スイッチはオンのとき、等しく両方向に導通し、各スイッチは電源電圧までの入力信号範囲を持っています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルを阻止します。

ADG5212とADG5213はVLピンを備えていません。デジタル入力は、動作電圧範囲全体にわたって3Vロジック入力に互換となっています。

これらのスイッチは、極めて小さい容量とチャージ・インジェクションを持つため、低グリッチと高速なセトリングを必要とするようなデータ・アクイジションとサンプル・アンド・ホールドのアプリケーションに最適なソリューションになっています。高速なスイッチング速度と広い信号帯域幅の組み合わせにより、この製品はビデオ信号のスイッチングにも適しています。

アプリケーション

  • 自動テスト装置(ATE)
  • データ・アクイジション
  • 計測機器
  • 航空電子機器
  • オーディオ信号やビデオ信号のスイッチング
  • 通信関連システム

製品のハイライト

  1. トレンチ・アイソレーションがラッチアップをガードします 誘電体トレンチがPチャンネルとNチャンネルのトランジスタを分離しているため、たとえ厳しいか電圧条件下でもラッチアップを防ぎます。

  2. 超低チャージ・インジェクション:1pC以下

  3. 両電源動作:

  4. アナログ信号がバイポーラのアプリケーションでは、ADG5212/ADG5213は両電源電圧から最大±22Vまで動作することが出来ます。
  5. 単電源動作:

  6. アナログ信号がユニポーラのアプリケーションでは、ADG5212/ADG5213は単電源のレールから最大40Vまで動作することが出来ます。
  7. 3Vロジック互換デジタル入力:

  8. VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V
  9. VL ロジック電源は不要

特長と利点

  • ラッチアップ防止
  • オフ時のソース側容量: 3 pF
  • オフ時のドレイン側容量:5 pF
  • チャージ・インジェクション:0.07pC
  • 低リーク電流:0.2nA(max)@85℃
  • 両電源動作:±9V~±22V
  • 単電源動作:9V~40V
  • 絶対最大定格電源電圧:48V
  • ±15V、±20V+12 Vおよび+36 Vで完全仕様規定
  • アナログ信号範囲:VSS to VDD

機能ブロック図
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
ADG5213 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG5213BCPZ-RL7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工業用 Reel, 1500 - $ 2.18 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG5213BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 2.66 $ 2.18 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG5213BRUZ-RL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.18 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる